Piedini di posizionamento con filettatura interna e superficie zigrinata, Forma F (02040) (02040-610)

Piedini di posizionamento con filettatura interna e superficie zigrinata, Forma F (02040) 02040-610

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 02040-610

Marca: NORELEM

Prezzo: 11.66

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D.E. punta: 13 mm

E: 14.4 mm

G=filettatura: M6

H=altezza: 10 mm

SW=larghezza chiave: 13 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

02040-610

Codice componente
02040-610
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. punta
(mm)
E
(mm)
G=filettatura H=altezza
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

11.66 €

1 4 giorni 1314.4M6101360.0093

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio A pressione Profilo punta Dentellatura Materiale Acciaio
Corpo con finitura superficiale Cementato e brunito Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Acciaio Forma F
Denominazione Piedino di posizionamento Forma dell'appoggio Rotondo Sistema di fissaggio Filettatura interna

Si trova sulla pagina di Piedini di posizionamento con filettatura interna e superficie zigrinata, Forma F (02040), il codice articolo è il seguente: 02040-610.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 02040-610.

Tipologia prodotto

Codice componente
02040-6101
02040-615
02040-6151
02040-620
02040-6201
02040-625
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.E. punta
(mm)
E
(mm)
G=filettatura H=altezza
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

13.37 €

1 4 giorni 1719.4M8101760.0155

14.45 €

1 4 giorni 1719.4M8151760.0247

12.65 €

1 4 giorni 1314.4M61513100.0141

14.84 €

1 4 giorni 2225.2M122022100.0511

14.75 €

1 4 giorni 1921.1M102019100.0398

15.25 €

1 4 giorni 2225.2M122522150.0632

Supporto tecnico