Piedini per attrezzature con filettatura interna, Forma A superficie piana temprata (02070)

Piedini per attrezzature con filettatura interna, Forma A superficie piana temprata (02070)
· Fungono da appoggio, battute e pressori

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, costruzione di utensili

· Per il supporto di pezzi da lavorare e dispositivi

· Superficie di appoggio cementata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
02070-106X20
02070-106X40
02070-110X32
02070-110X63
02070-112X32
02070-112X63
02070-116X50
02070-116X100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D
(mm)
E
(mm)
G=filettatura H=altezza
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)

7.13 €

1 4 giorni 9.52M6201012

6.84 €

1 4 giorni 9.52M6401012

11.41 €

1 4 giorni 16.53M10321718

12.30 €

1 4 giorni 16.53M10631718

14.09 €

1 4 giorni 18.53M12321918

15.24 €

1 4 giorni 18.53M12631918

17.50 €

1 4 giorni 234M16502424

19.39 €

1 4 giorni 234M161002424

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio A pressione Profilo punta Piatto Materiale Acciaio
Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio Corpo con finitura superficiale Temperato, brunito Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Acciaio
Componente di finitura superficiale Cementato Forma A

Supporto tecnico