Perni di posizionamento fresati non rettificati (03150)

Perni di posizionamento fresati non rettificati (03150)
· Utilizzabili anche come battute e piedini

· Elevata accuratezza di concentricità

· Dimensione di tolleranza per il posizionamento preciso

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03150-05
03150-07
03150-08
03150-09
03150-081
03150-12
03150-14
03150-16
03150-121
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. punta
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
D2=diametro perno
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)

9.12 €

1 4 giorni 8.526.6582

10.05 €

1 4 giorni 10.538.6782

10.64 €

1 4 giorni 12.539.88102

12.21 €

1 4 giorni 16.5413.29123

11.40 €

1 4 giorni 14.53.511.28103

12.49 €

1 4 giorni 18.54.514.712123

16.41 €

1 4 giorni 22.55.61814143

17.40 €

1 4 giorni 25.5619.816163

14.02 €

1 4 giorni 20.5516.612143

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio A pressione Profilo punta Piatto Materiale Acciaio
Materiale principale Acciaio per utensili Colore principale Ossidato nero Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Acciaio
L1(mm) 8

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico