Codice articolo del costruttore: 05240-10X63
Marca: NORELEM
Prezzo: 3.88 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D=filettatura: M10 mm
D1: 20 mm
F max.: 3.5 kN
H: 11 mm
L=lunghezza della filettatura: 63.5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
05240-10X63
Codice componente
|
---|
05240-10X63 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=filettatura (mm) | D1 (mm) | F max. (kN) | H (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.88 € | 1 | 4 giorni | M10 | 20 | 3.5 | 11 | 63.5 | 5 |
Loading...
Tipo | Kit grani di riferimento | Materiale principale | Acciaio |
---|
Si trova sulla pagina di Viti di pressione con pressore (05240), il codice articolo è il seguente: 05240-10X63.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05240-10X63.
Configura
Proprietà di base
D=filettatura(mm)
D1(mm)
F max.(kN)
H(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
S(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
05240-06X52 |
05240-08X38 |
05240-08X43 |
05240-10X68 |
05240-10X83 |
05240-12X103 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D=filettatura (mm) | D1 (mm) | F max. (kN) | H (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | S (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.76 € | 1 | 4 giorni | M6 | 12 | 1 | 7 | 52 | 2.5 | ||
2.97 € | 1 | 4 giorni | M8 | 16 | 2.3 | 9 | 38 | 4 | ||
3.01 € | 1 | 4 giorni | M8 | 16 | 2.3 | 9 | 43 | 4 | ||
3.95 € | 1 | 4 giorni | M10 | 20 | 3.5 | 11 | 68.5 | 5 | ||
4.14 € | 1 | 4 giorni | M10 | 20 | 3.5 | 11 | 83.5 | 5 | ||
5.30 € | 1 | 4 giorni | M12 | 25 | 4.6 | 13 | 104.5 | 6 |