Codice articolo del costruttore: 05241-10X84
Marca: NORELEM
Prezzo: 6.73 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D=filettatura: M10 mm
D1: 20 mm
F max.: 3.5 kN
H: 11 mm
L=lunghezza della filettatura: 84 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
05241-10X84
Codice componente
|
---|
05241-10X84 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=filettatura (mm) | D1 (mm) | F max. (kN) | H (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.73 € | 1 | 4 giorni | M10 | 20 | 3.5 | 11 | 84 | 5 |
Loading...
Tipo | Kit grani di riferimento | Materiale principale | Acciaio |
---|
Si trova sulla pagina di Viti di pressione con pressore (05241), il codice articolo è il seguente: 05241-10X84.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05241-10X84.
Configura
Proprietà di base
D=filettatura(mm)
D1(mm)
F max.(kN)
H(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
S(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
05241-06X52 |
05241-08X63 |
05241-12X104 |
05241-14X105 |
05241-16X130 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D=filettatura (mm) | D1 (mm) | F max. (kN) | H (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | S (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.37 € | 1 | 4 giorni | M6 | 12 | 1 | 7 | 52 | 2.5 | ||
5.71 € | 1 | 4 giorni | M8 | 16 | 2.3 | 9 | 63 | 4 | ||
8.69 € | 1 | 4 giorni | M12 | 25 | 4.6 | 13 | 104 | 6 | ||
14.01 € | 1 | 4 giorni | M14 | 28 | 5 | 14 | 105 | 6 | ||
14.01 € | 1 | 4 giorni | M16 | 32 | 6 | 15 | 130 | 7 |