Imbastitori a sfere con chiave e impugnatura in plastica a T (K1804) (K1804.208210060)

Imbastitori a sfere con chiave e impugnatura in plastica a T (K1804) K1804.208210060

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K1804.208210060

Marca: KIPP

Prezzo: 52.90

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Colore dei componenti: grigio nerastro RAL 7021

D1=diametro perno: 10 mm

D2: 12 mm

L=lunghezza: 60 mm

L1: 8,9 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1804.208210060

Codice componente
K1804.208210060
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore dei componenti D1=diametro perno
(mm)
D2
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L5
(mm)
Foro di ricezione H11
(mm)
Forza di taglio doppia massima di taglio
(kN)
Peso
(kg)

52.90 €

1 4 giorni grigio nerastro RAL 70211012608,968,910600,2120

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox Codice acciaio 1.4305 Materiale dei componenti Resina termoplastica
B(mm) 33 D(mm) 81,8 D3(mm) 20
L2(mm) 49,4 L3(mm) 38,8 L6 28
Versione 1 con impugnatura a T Denominazione Perno Autobloccante a Sfere Tipo di prodotto con serratura
PL Edelstahl true RoHS true

Si trova sulla pagina di Imbastitori a sfere con chiave e impugnatura in plastica a T (K1804), il codice articolo è il seguente: K1804.208210060.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1804.208210060.

Tipologia prodotto

Codice componente
K1804.208208035
K1804.208208040
K1804.208208045
K1804.208212025
K1804.208212030
K1804.208212035
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Colore dei componenti D1=diametro perno
(mm)
D2
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L5
(mm)
Foro di ricezione H11
(mm)
Forza di taglio doppia massima di taglio
(kN)
Peso
(kg)

36.97 €

1 4 giorni grigio nerastro RAL 702189,5357,842,88380,2000

36.97 €

1 4 giorni grigio nerastro RAL 702189,5407,847,88380,2010

36.97 €

1 4 giorni grigio nerastro RAL 702189,5457,852,88380,2020

43.30 €

1 4 giorni grigio nerastro RAL 70211214,5259,934,912860,2020

45.63 €

1 4 giorni grigio nerastro RAL 70211214,5309,939,912860,2030

45.63 €

1 4 giorni grigio nerastro RAL 70211214,5359,944,912860,2040

Supporto tecnico