Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
97942-1206100 |
97942-1208100 |
97942-1208125 |
97942-1218 |
97942-1210100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=filettatura (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.29 € | 1 | 4 giorni | M6x1 | 9 | ||
2.36 € | 1 | 4 giorni | M8x1 | 9 | ||
2.40 € | 1 | 4 giorni | M8x1.25 | 9 | ||
2.40 € | 1 | 4 giorni | R1/8 | 11 | ||
2.40 € | 1 | 4 giorni | M10x1 | 11 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | Galvanizzato | Forma | B |
---|---|---|---|---|---|
L=lunghezza(mm) | 15 | L1=lunghezza filettatura(mm) | 5.5 |
Configura
Proprietà di base
D=filettatura(mm)
SW(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali