Inserti rotondi con foro svasato, Forma O (07113)

Inserti rotondi con foro svasato, Forma O (07113)
· Per l'integrazione in bracci di spinta, dispositivi di serraggio, ganasce, supporti oscillanti

· Trasmissione di coppie molto elevate anche in caso di materiali duri

· Forma O: la superficie diamantata garantisce un'ottima resistenza all'usura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07113-110105
07113-110125
07113-112105
07113-112125
07113-116105
07113-116125
07113-120105
07113-120125
07113-125105
07113-125125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D2=diametro
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
L3=altezza
(mm)
T
(mm)

16.70 €

1 4 giorni 103.46105

17.26 €

1 4 giorni 103.46125

18.64 €

1 4 giorni 124.59105.6

18.84 €

1 4 giorni 124.59125.6

24.43 €

1 4 giorni 165.511106.6

24.72 €

1 4 giorni 165.511126.6

24.44 €

1 4 giorni 206.611107.6

27.71 €

1 4 giorni 206.611127.6

31.71 €

1 4 giorni 256.611107.6

33.47 €

1 4 giorni 256.611127.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox Forma O Corpo con finitura superficiale Superficie impregnata di diamante
Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Diamante

Supporto tecnico