Inserti rotondi con foro svasato, Forma C (07113)

Inserti rotondi con foro svasato, Forma C (07113)
· Per l'integrazione in bracci di spinta, dispositivi di serraggio, ganasce, supporti oscillanti

· Trasmissione di coppie molto elevate anche in caso di materiali duri

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07113-110108
07113-110128
07113-112108
07113-112128
07113-116108
07113-116128
07113-120108
07113-120128
07113-125108
07113-125128
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D2=diametro
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
L3=altezza
(mm)
T
(mm)

8.86 €

1 4 giorni 103.46105

9.00 €

1 4 giorni 103.46125

9.37 €

1 4 giorni 124.59105.6

9.49 €

1 4 giorni 124.59125.6

10.17 €

1 4 giorni 165.511106.6

10.31 €

1 4 giorni 165.511126.6

9.40 €

1 4 giorni 206.611107.6

11.36 €

1 4 giorni 206.611127.6

11.81 €

1 4 giorni 256.611107.6

12.03 €

1 4 giorni 256.611127.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio per utensili Forma C Corpo con finitura superficiale Finitura temprata e ossidata nera
Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Acciaio

Supporto tecnico