Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
07113-10107 |
07113-12107 |
07113-12127 |
07113-16107 |
07113-20107 |
07113-25107 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | C (mm) | D2=diametro (mm) | D3 (mm) | G (mm) | L3=altezza (mm) | L5 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.20 € | 1 | 4 giorni | 4.5 | 10 | 7.9 | M5 | 10 | 6 | ||
20.41 € | 1 | 4 giorni | 4.5 | 12 | 9.5 | M5 | 10 | 6 | ||
21.03 € | 1 | 4 giorni | 6 | 12 | 9.5 | M5 | 12 | 7 | ||
26.55 € | 1 | 4 giorni | 4.5 | 16 | 12.7 | M6 | 10 | 6 | ||
30.37 € | 1 | 4 giorni | 4.5 | 20 | 15.9 | M6 | 10 | 6 | ||
41.44 € | 1 | 4 giorni | 4.5 | 25 | 19 | M6 | 10 | 6 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio per utensili | Forma | M | Corpo con finitura superficiale | Dentellatura in carburo, finitura in ossido nero |
---|---|---|---|---|---|
Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) | Carburo | E(mm) | 4.75 |
Configura
Proprietà di base
C(mm)
D2=diametro(mm)
D3(mm)
G(mm)
L3=altezza(mm)
L5(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali