Inserti rotondi Forma E (07113)

Inserti rotondi Forma E (07113)
· Per l'integrazione in bracci di spinta, dispositivi di serraggio, ganasce, supporti oscillanti

· Trasmissione di coppie molto elevate anche in caso di materiali duri

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07113-10102
07113-10122
07113-12102
07113-12122
07113-16102
07113-16122
07113-20102
07113-20122
07113-25102
07113-25122
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D2=diametro
(mm)
G
(mm)
L3=altezza
(mm)
L4
(mm)

9.59 €

1 4 giorni 10M5105

10.03 €

1 4 giorni 10M5126.4

10.16 €

1 4 giorni 12M5105

10.32 €

1 4 giorni 12M5126.4

11.14 €

1 4 giorni 16M6105

11.32 €

1 4 giorni 16M6126.4

12.41 €

1 4 giorni 20M6105

12.67 €

1 4 giorni 20M6126.4

13.30 €

1 4 giorni 25M6105

13.70 €

1 4 giorni 25M6126.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox Forma E Corpo con finitura superficiale Temprato e lucido
Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Acciaio inox

Supporto tecnico