Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale principale | Forma | Forma-Tipo | Materiale dei componenti | Colore principale | Componente di finitura superficiale | Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) | Sfera Ø (mm) | D=filettatura (mm) | D1 (mm) | Grado | L=lunghezza (mm) | SW (mm) | Carico massimo (solo carico statico) (kN) | Livello di ordinamento_1 | Livello di ordinamento_2 | RoHS | PL Edelstahl | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.15 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | B | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti volventi | - | Temprato e con finitura lucida | Steel | 2.5 | M4 | 1.4 | 10.9 | 5.8 | 2 | 3.5 | - | - | - | - | 0.0003 | ||
4.15 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | B | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti volventi | - | Temprato e con finitura lucida | Steel | 2.5 | M4 | 1.4 | 10.9 | 7.8 | 2 | 3.5 | - | - | - | - | 0.0004 | ||
4.20 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | B | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti volventi | - | Temprato e con finitura lucida | Steel | 2.5 | M4 | 1.4 | 10.9 | 9.8 | 2 | 3.5 | - | - | - | - | 0.0006 | ||
4.20 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | B | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti volventi | - | Temprato e con finitura lucida | Steel | 2.5 | M4 | 1.4 | 10.9 | 11.8 | 2 | 3.5 | - | - | - | - | 0.0007 | ||
4.22 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | B | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti volventi | - | Temprato e con finitura lucida | Steel | 2.5 | M4 | 1.4 | 10.9 | 15.8 | 2 | 3.5 | - | - | - | - | 0.0010 | ||
4.33 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | B | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti volventi | - | Temprato e con finitura lucida | - | 2.5 | M4 | 1.4 | 10.9 | 19.8 | 2 | 3.5 | - | - | Sì | No | 0.0013 | ||
4.33 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | B | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti volventi | - | Temprato e con finitura lucida | - | 2.5 | M4 | 1.4 | 10.9 | 24.8 | 2 | 3.5 | - | - | Sì | No | 0.0016 | ||
4.87 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | B | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti volventi | - | Temprato e con finitura lucida | - | 2.5 | M4 | 1.4 | 10.9 | 29.8 | 2 | 3.5 | - | - | Sì | No | 0.0019 | ||
4.87 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | B | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti volventi | - | Temprato e con finitura lucida | - | 2.5 | M4 | 1.4 | 10.9 | 34.8 | 2 | 3.5 | - | - | Sì | No | 0.0022 | ||
5.58 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | B | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti volventi | - | Temprato e con finitura lucida | - | 2.5 | M4 | 1.4 | 10.9 | 39.8 | 2 | 3.5 | - | - | Sì | No | 0.0025 | ||
4.26 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | B | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti volventi | - | Temprato e con finitura lucida | Steel | 3 | M5 | 2 | 10.9 | 7.6 | 2.5 | 4.5 | - | - | - | - | 0.0006 | ||
4.26 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | B | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti volventi | - | Temprato e con finitura lucida | Steel | 3 | M5 | 2 | 10.9 | 9.6 | 2.5 | 4.5 | - | - | - | - | 0.0009 | ||
4.43 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | B | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti volventi | - | Temprato e con finitura lucida | Steel | 3 | M5 | 2 | 10.9 | 11.6 | 2.5 | 4.5 | - | - | - | - | 0.0011 | ||
4.43 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | B | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti volventi | - | Temprato e con finitura lucida | Steel | 3 | M5 | 2 | 10.9 | 15.6 | 2.5 | 4.5 | - | - | - | - | 0.0016 | ||
4.60 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | B | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti volventi | - | Temprato e con finitura lucida | Steel | 3 | M5 | 2 | 10.9 | 19.6 | 2.5 | 4.5 | - | - | - | - | 0.0020 | ||
4.60 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | B | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti volventi | - | Temprato e con finitura lucida | Steel | 3 | M5 | 2 | 10.9 | 24.6 | 2.5 | 4.5 | - | - | - | - | 0.0026 | ||
5.13 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | B | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti volventi | - | Temprato e con finitura lucida | - | 3 | M5 | 2 | 10.9 | 29.6 | 2.5 | 4.5 | - | - | Sì | No | 0.0033 | ||
5.56 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | B | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti volventi | - | Temprato e con finitura lucida | - | 3 | M5 | 2 | 10.9 | 34.6 | 2.5 | 4.5 | - | - | Sì | No | 0.0040 | ||
5.91 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | B | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti volventi | - | Temprato e con finitura lucida | - | 3 | M5 | 2 | 10.9 | 39.6 | 2.5 | 4.5 | - | - | Sì | No | 0.0047 | ||
6.71 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | B | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti volventi | - | Temprato e con finitura lucida | - | 3 | M5 | 2 | 10.9 | 49.6 | 2.5 | 4.5 | - | - | Sì | No | 0.0053 | ||
4.14 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | B | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti volventi | - | Temprato e con finitura lucida | - | 4 | M6 | 3 | 10.9 | 8.1 | 3 | 9 | - | - | Sì | No | 0.0010 | ||
4.14 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | B | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti volventi | - | Temprato e con finitura lucida | Steel | 4 | M6 | 3 | 10.9 | 10.1 | 3 | 9 | - | 12 | - | - | 0.0012 | ||
4.14 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | B | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti volventi | - | Temprato e con finitura lucida | Steel | 4 | M6 | 3 | 10.9 | 12.1 | 3 | 9 | - | - | - | - | 0.0015 | ||
4.14 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | B | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti volventi | - | Temprato e con finitura lucida | Steel | 4 | M6 | 3 | 10.9 | 16.1 | 3 | 9 | - | 14 | - | - | 0.0023 | ||
4.14 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | B | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti volventi | - | Temprato e con finitura lucida | Steel | 4 | M6 | 3 | 10.9 | 20.1 | 3 | 9 | - | 15 | - | - | 0.0029 | ||
4.18 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | B | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti volventi | - | Temprato e con finitura lucida | Steel | 4 | M6 | 3 | 10.9 | 25.1 | 3 | 9 | - | 16 | - | - | 0.0037 | ||
4.71 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | B | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti volventi | - | Temprato e con finitura lucida | - | 4 | M6 | 3 | 10.9 | 30.1 | 3 | 9 | - | - | Sì | No | 0.0044 | ||
4.71 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | B | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti volventi | - | Temprato e con finitura lucida | - | 4 | M6 | 3 | 10.9 | 35.1 | 3 | 9 | - | - | Sì | No | 0.0051 | ||
5.42 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | B | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti volventi | - | Temprato e con finitura lucida | - | 4 | M6 | 3 | 10.9 | 40.1 | 3 | 9 | - | - | Sì | No | 0.0058 | ||
4.28 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | B | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti volventi | - | Temprato e con finitura lucida | Steel | 4 | M6 | 3 | 10.9 | 50.1 | 3 | 9 | - | 17 | - | - | 0.0081 | ||
4.36 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | B | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti volventi | - | Temprato e con finitura lucida | Steel | 4 | M6 | 3 | 10.9 | 60.1 | 3 | 9 | - | 18 | - | - | 0.0097 | ||
5.51 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | B | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti volventi | - | Temprato e con finitura lucida | Steel | 4 | M6 | 3 | 10.9 | 80.1 | 3 | 9 | - | - | - | - | 0.0131 | ||
4.57 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | B | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti volventi | - | Temprato e con finitura lucida | Steel | 5.5 | M8 | 4.1 | 10.9 | 10.3 | 4 | 10 | - | 19 | - | - | 0.0024 | ||
4.57 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | B | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti volventi | - | Temprato e con finitura lucida | Steel | 5.5 | M8 | 4.1 | 10.9 | 12.3 | 4 | 10 | - | 20 | - | - | 0.0030 | ||
4.57 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | B | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti volventi | - | Temprato e con finitura lucida | Steel | 5.5 | M8 | 4.1 | 10.9 | 16.3 | 4 | 15 | - | - | - | - | 0.0040 | ||
4.57 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | B | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti volventi | - | Temprato e con finitura lucida | Steel | 5.5 | M8 | 4.1 | 10.9 | 20.3 | 4 | 15 | - | 22 | - | - | 0.0053 | ||
4.60 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | B | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti volventi | - | Temprato e con finitura lucida | Steel | 5.5 | M8 | 4.1 | 10.9 | 25.3 | 4 | 15 | - | 23 | - | - | 0.0068 | ||
4.60 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | B | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti volventi | - | Temprato e con finitura lucida | Steel | 5.5 | M8 | 4.1 | 10.9 | 30.3 | 4 | 15 | - | 24 | - | - | 0.0083 | ||
4.60 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | B | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti volventi | - | Temprato e con finitura lucida | - | 5.5 | M8 | 4.1 | 10.9 | 35.3 | 4 | 15 | - | - | Sì | No | 0.0065 | ||
4.60 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | B | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti volventi | - | Temprato e con finitura lucida | - | 5.5 | M8 | 4.1 | 10.9 | 40.3 | 4 | 15 | - | - | Sì | No | 0.0072 | ||
4.62 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | B | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti volventi | - | Temprato e con finitura lucida | Steel | 5.5 | M8 | 4.1 | 10.9 | 50.3 | 4 | 15 | - | 25 | - | - | 0.0145 | ||
4.62 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | B | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti volventi | - | Temprato e con finitura lucida | Steel | 5.5 | M8 | 4.1 | 10.9 | 60.3 | 4 | 15 | - | 26 | - | - | 0.0176 | ||
4.71 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | B | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti volventi | - | Temprato e con finitura lucida | Steel | 5.5 | M8 | 4.1 | 10.9 | 80.3 | 4 | 15 | - | 27 | - | - | 0.0237 | ||
5.20 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | B | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti volventi | - | Temprato e con finitura lucida | Steel | 7 | M10 | 5.6 | 10.9 | 12.3 | 5 | 20 | - | 28 | - | - | 0.0047 | ||
5.20 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | B | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti volventi | - | Temprato e con finitura lucida | Steel | 7 | M10 | 5.6 | 10.9 | 16.3 | 5 | 20 | - | 29 | - | - | 0.0061 | ||
5.20 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | B | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti volventi | - | Temprato e con finitura lucida | Steel | 7 | M10 | 5.6 | 10.9 | 20.3 | 5 | 20 | - | 30 | - | - | 0.0080 | ||
5.29 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | B | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti volventi | - | Temprato e con finitura lucida | Steel | 7 | M10 | 5.6 | 10.9 | 25.3 | 5 | 20 | - | 31 | - | - | 0.0105 | ||
5.29 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | B | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti volventi | - | Temprato e con finitura lucida | - | 7 | M10 | 5.6 | 10.9 | 30.3 | 5 | 20 | - | - | Sì | No | 0.0125 | ||
5.53 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | B | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti volventi | - | Temprato e con finitura lucida | Steel | 7 | M10 | 5.6 | 10.9 | 35.3 | 5 | 20 | - | 32 | - | - | 0.0153 | ||
5.53 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | B | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti volventi | - | Temprato e con finitura lucida | - | 7 | M10 | 5.6 | 10.9 | 40.3 | 5 | 20 | - | - | Sì | No | 0.0180 | ||
7.05 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | B | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti volventi | - | Temprato e con finitura lucida | - | 7 | M10 | 5.6 | 10.9 | 50.3 | 5 | 20 | - | - | Sì | No | 0.0240 | ||
7.49 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | B | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti volventi | - | Temprato e con finitura lucida | - | 7 | M10 | 5.6 | 10.9 | 60.3 | 5 | 20 | - | - | Sì | No | 0.0300 | ||
7.00 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | B | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti volventi | - | Temprato e con finitura lucida | Steel | 8.5 | M12 | 7 | 10.9 | 16.2 | 6 | 30 | - | 33 | - | - | 0.0089 | ||
7.04 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | B | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti volventi | - | Temprato e con finitura lucida | Steel | 8.5 | M12 | 7 | 10.9 | 20.2 | 6 | 30 | - | 34 | - | - | 0.0110 | ||
7.08 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | B | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti volventi | - | Temprato e con finitura lucida | - | 8.5 | M12 | 7 | 10.9 | 25.2 | 6 | 30 | - | - | Sì | No | 0.0145 | ||
7.89 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | B | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti volventi | - | Temprato e con finitura lucida | Steel | 8.5 | M12 | 7 | 10.9 | 30.2 | 6 | 30 | - | 35 | - | - | 0.0181 | ||
8.09 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | B | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti volventi | - | Temprato e con finitura lucida | - | 8.5 | M12 | 7 | 10.9 | 35.2 | 6 | 30 | - | - | Sì | No | 0.0190 | ||
8.45 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | B | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti volventi | - | Temprato e con finitura lucida | Steel | 8.5 | M12 | 7 | 10.9 | 40.2 | 6 | 30 | - | 36 | - | - | 0.0250 | ||
8.45 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | B | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti volventi | - | Temprato e con finitura lucida | - | 8.5 | M12 | 7 | 10.9 | 50.2 | 6 | 30 | - | - | Sì | No | 0.0320 | ||
9.58 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | B | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti volventi | - | Temprato e con finitura lucida | - | 8.5 | M12 | 7 | 10.9 | 60.2 | 6 | 30 | - | - | Sì | No | 0.0400 |
Loading...
Tipo di prodotto | Con sfera spianata | Denominazione | Vite di pressione a sfera | Versione 1 | Senza testa |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di filettatura | Filettatura esterna |
Configura
Proprietà di base
Materiale principale
Forma
Forma-Tipo
Materiale dei componenti
Colore principale
Componente di finitura superficiale
Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio)
Sfera Ø(mm)
D=filettatura(mm)
D1(mm)
Grado
L=lunghezza(mm)
SW(mm)
Carico massimo (solo carico statico)(kN)
Livello di ordinamento_1
Livello di ordinamento_2
RoHS
PL Edelstahl
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali