Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forma | Forma-Tipo | Materiale dei componenti | Componente di finitura superficiale | Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) | Sfera Ø (mm) | D=filettatura (mm) | L=lunghezza (mm) | SW (mm) | Carico massimo (solo carico statico) (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.59 € | 1 | 4 giorni | A | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti a sfera | Temprato e lucido | Acciaio | 2.5 | M4 | 6 | 2 | 3.5 | ||
2.59 € | 1 | 4 giorni | A | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti a sfera | Temprato e lucido | Acciaio | 2.5 | M4 | 8 | 2 | 3.5 | ||
2.59 € | 1 | 4 giorni | A | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti a sfera | Temprato e lucido | Acciaio | 2.5 | M4 | 10 | 2 | 3.5 | ||
2.59 € | 1 | 4 giorni | A | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti a sfera | Temprato e lucido | Acciaio | 2.5 | M4 | 12 | 2 | 3.5 | ||
2.59 € | 1 | 4 giorni | A | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti a sfera | Temprato e lucido | Acciaio | 2.5 | M4 | 16 | 2 | 3.5 | ||
2.48 € | 1 | 4 giorni | A | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti a sfera | Temprato e lucido | Acciaio | 3 | M5 | 8 | 2.5 | 4.5 | ||
2.48 € | 1 | 4 giorni | A | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti a sfera | Temprato e lucido | Acciaio | 3 | M5 | 10 | 2.5 | 4.5 | ||
2.48 € | 1 | 4 giorni | A | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti a sfera | Temprato e lucido | Acciaio | 3 | M5 | 12 | 2.5 | 4.5 | ||
2.54 € | 1 | 4 giorni | A | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti a sfera | Temprato e lucido | Acciaio | 3 | M5 | 16 | 2.5 | 4.5 | ||
2.54 € | 1 | 4 giorni | A | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti a sfera | Temprato e lucido | Acciaio | 3 | M5 | 20 | 2.5 | 4.5 | ||
2.54 € | 1 | 4 giorni | A | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti a sfera | Temprato e lucido | Acciaio | 3 | M5 | 25 | 2.5 | 4.5 | ||
2.48 € | 1 | 4 giorni | A | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti a sfera | Temprato e lucido | Acciaio | 4 | M6 | 10.8 | 3 | 9 | ||
2.48 € | 1 | 4 giorni | A | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti a sfera | Temprato e lucido | Acciaio | 4 | M6 | 12.8 | 3 | 9 | ||
2.48 € | 1 | 4 giorni | A | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti a sfera | Temprato e lucido | Acciaio | 4 | M6 | 16.8 | 3 | 9 | ||
2.54 € | 1 | 4 giorni | A | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti a sfera | Temprato e lucido | Acciaio | 4 | M6 | 20.8 | 3 | 9 | ||
2.54 € | 1 | 4 giorni | A | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti a sfera | Temprato e lucido | Acciaio | 4 | M6 | 25.8 | 3 | 9 | ||
3.73 € | 1 | 4 giorni | A | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti a sfera | Temprato e lucido | Acciaio | 4 | M6 | 50.8 | 3 | 9 | ||
3.89 € | 1 | 4 giorni | A | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti a sfera | Temprato e lucido | Acciaio | 4 | M6 | 60.8 | 3 | 9 | ||
4.02 € | 1 | 4 giorni | A | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti a sfera | Temprato e lucido | Acciaio | 4 | M6 | 80.8 | 3 | 9 | ||
2.48 € | 1 | 4 giorni | A | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti a sfera | Temprato e lucido | Acciaio | 5.5 | M8 | 11.2 | 4 | 10 | ||
2.48 € | 1 | 4 giorni | A | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti a sfera | Temprato e lucido | Acciaio | 5.5 | M8 | 13.2 | 4 | 10 | ||
2.48 € | 1 | 4 giorni | A | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti a sfera | Temprato e lucido | Acciaio | 5.5 | M8 | 17.2 | 4 | 15 | ||
2.48 € | 1 | 4 giorni | A | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti a sfera | Temprato e lucido | Acciaio | 5.5 | M8 | 21.2 | 4 | 15 | ||
2.51 € | 1 | 4 giorni | A | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti a sfera | Temprato e lucido | Acciaio | 5.5 | M8 | 26.2 | 4 | 15 | ||
2.57 € | 1 | 4 giorni | A | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti a sfera | Temprato e lucido | Acciaio | 5.5 | M8 | 31.2 | 4 | 15 | ||
3.80 € | 1 | 4 giorni | A | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti a sfera | Temprato e lucido | Acciaio | 5.5 | M8 | 51.2 | 4 | 15 | ||
3.91 € | 1 | 4 giorni | A | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti a sfera | Temprato e lucido | Acciaio | 5.5 | M8 | 61.2 | 4 | 15 | ||
4.03 € | 1 | 4 giorni | A | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti a sfera | Temprato e lucido | Acciaio | 5.5 | M8 | 81.2 | 4 | 15 | ||
2.87 € | 1 | 4 giorni | A | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti a sfera | Temprato e lucido | Acciaio | 7 | M10 | 13.7 | 5 | 20 | ||
2.87 € | 1 | 4 giorni | A | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti a sfera | Temprato e lucido | Acciaio | 7 | M10 | 17.7 | 5 | 20 | ||
3.04 € | 1 | 4 giorni | A | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti a sfera | Temprato e lucido | Acciaio | 7 | M10 | 21.7 | 5 | 20 | ||
3.04 € | 1 | 4 giorni | A | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti a sfera | Temprato e lucido | Acciaio | 7 | M10 | 26.7 | 5 | 20 | ||
3.17 € | 1 | 4 giorni | A | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti a sfera | Temprato e lucido | Acciaio | 7 | M10 | 36.7 | 5 | 20 | ||
3.28 € | 1 | 4 giorni | A | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti a sfera | Temprato e lucido | Acciaio | 8.5 | M12 | 18 | 6 | 30 | ||
3.28 € | 1 | 4 giorni | A | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti a sfera | Temprato e lucido | Acciaio | 8.5 | M12 | 22 | 6 | 30 | ||
3.31 € | 1 | 4 giorni | A | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti a sfera | Temprato e lucido | Acciaio | 8.5 | M12 | 27 | 6 | 30 | ||
3.51 € | 1 | 4 giorni | A | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti a sfera | Temprato e lucido | Acciaio | 8.5 | M12 | 32 | 6 | 30 | ||
3.55 € | 1 | 4 giorni | A | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti a sfera | Temprato e lucido | Acciaio | 8.5 | M12 | 34 | 6 | 30 | ||
3.91 € | 1 | 4 giorni | A | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti a sfera | Temprato e lucido | Acciaio | 8.5 | M12 | 42 | 6 | 30 | ||
5.29 € | 1 | 4 giorni | A | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti a sfera | Temprato e lucido | Acciaio | 12 | M16 | 23.3 | 8 | 60 | ||
5.29 € | 1 | 4 giorni | A | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti a sfera | Temprato e lucido | Acciaio | 12 | M16 | 28.3 | 8 | 60 | ||
5.60 € | 1 | 4 giorni | A | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti a sfera | Temprato e lucido | Acciaio | 12 | M16 | 38.3 | 8 | 60 | ||
5.84 € | 1 | 4 giorni | A | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti a sfera | Temprato e lucido | Acciaio | 12 | M16 | 53.3 | 8 | 60 | ||
12.09 € | 1 | 4 giorni | A | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti a sfera | Temprato e lucido | Acciaio | 15 | M20 | 34.2 | 10 | 90 | ||
12.39 € | 1 | 4 giorni | A | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti a sfera | Temprato e lucido | Acciaio | 15 | M20 | 44.2 | 10 | 90 | ||
13.43 € | 1 | 4 giorni | A | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti a sfera | Temprato e lucido | Acciaio | 15 | M20 | 64.2 | 10 | 90 | ||
17.66 € | 1 | 4 giorni | A | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti a sfera | Temprato e lucido | Acciaio | 18 | M24 | 39.7 | 12 | 120 | ||
19.21 € | 1 | 4 giorni | A | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti a sfera | Temprato e lucido | Acciaio | 18 | M24 | 54.7 | 12 | 120 | ||
23.05 € | 1 | 4 giorni | A | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti a sfera | Temprato e lucido | Acciaio | 18 | M24 | 84.7 | 12 | 120 | ||
2.91 € | 1 | 4 giorni | D | Sfera POM | Resina acetalica | - | Pom | 2.5 | M4 | 6 | 2 | 0.3 | ||
2.91 € | 1 | 4 giorni | D | Sfera POM | Resina acetalica | - | Pom | 2.5 | M4 | 8 | 2 | 0.3 | ||
2.91 € | 1 | 4 giorni | D | Sfera POM | Resina acetalica | - | Pom | 2.5 | M4 | 10 | 2 | 0.3 | ||
2.91 € | 1 | 4 giorni | D | Sfera POM | Resina acetalica | - | Pom | 2.5 | M4 | 12 | 2 | 0.3 | ||
2.91 € | 1 | 4 giorni | D | Sfera POM | Resina acetalica | - | Pom | 2.5 | M4 | 16 | 2 | 0.3 | ||
2.72 € | 1 | 4 giorni | D | Sfera POM | Resina acetalica | - | Pom | 3 | M5 | 8 | 2.5 | 0.5 | ||
2.72 € | 1 | 4 giorni | D | Sfera POM | Resina acetalica | - | Pom | 3 | M5 | 10 | 2.5 | 0.5 | ||
2.72 € | 1 | 4 giorni | D | Sfera POM | Resina acetalica | - | Pom | 3 | M5 | 12 | 2.5 | 0.5 | ||
2.79 € | 1 | 4 giorni | D | Sfera POM | Resina acetalica | - | Pom | 3 | M5 | 16 | 2.5 | 0.5 | ||
2.79 € | 1 | 4 giorni | D | Sfera POM | Resina acetalica | - | Pom | 3 | M5 | 20 | 2.5 | 0.5 | ||
2.87 € | 1 | 4 giorni | D | Sfera POM | Resina acetalica | - | Pom | 3 | M5 | 25 | 2.5 | 0.5 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio ad alto tenore di carbonio | Grado | 10.9 |
---|
Configura
Proprietà di base
Forma
Forma-Tipo
Materiale dei componenti
Componente di finitura superficiale
Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio)
Sfera Ø(mm)
D=filettatura(mm)
L=lunghezza(mm)
SW(mm)
Carico massimo (solo carico statico)(kN)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali