Viti di pressione a sfera con testa Forma A, con sfera piena (07100)

Viti di pressione a sfera con testa Forma A, con sfera piena (07100)
· Fungono da appoggio, battute e pressori

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, montaggio

· Sfera temprata

· Diverse forme di sfere

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07100-10410
07100-10416
07100-10420
07100-10512
07100-10516
07100-10520
07100-10620
07100-10630
07100-10640
07100-10820
07100-10835
07100-10850
07100-11025
07100-11040
07100-11060
07100-11230
07100-11250
07100-11280
07100-11640
07100-11660
07100-11680
07100-12050
07100-12080
07100-120100
07100-12460
07100-12490
07100-124120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Sfera Ø
(mm)
D=filettatura
(mm)
D3
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW
(mm)
Carico massimo (solo carico statico)
(kN)

3.22 €

1 4 giorni 2.5M479.92.1433.5

3.22 €

1 4 giorni 2.5M4715.92.1433.5

3.22 €

1 4 giorni 2.5M4719.92.1433.5

3.30 €

1 4 giorni 3M58.512.12.4544.5

3.30 €

1 4 giorni 3M58.516.12.4544.5

3.30 €

1 4 giorni 3M58.520.12.4544.5

3.31 €

1 4 giorni 4M61020.83659

3.37 €

1 4 giorni 4M61030.83659

3.42 €

1 4 giorni 4M61040.816659

4.17 €

1 4 giorni 5.5M81321.23.58615

4.22 €

1 4 giorni 5.5M81336.23.58615

4.29 €

1 4 giorni 5.5M81351.2228615

5.06 €

1 4 giorni 7M101626.74.510820

5.30 €

1 4 giorni 7M101641.74.510820

5.51 €

1 4 giorni 7M101661.72810820

6.42 €

1 4 giorni 8.5M1218325121030

6.64 €

1 4 giorni 8.5M1218525121030

7.13 €

1 4 giorni 8.5M12188244121030

8.24 €

1 4 giorni 12M162443.36161460

8.69 €

1 4 giorni 12M162463.36161460

9.60 €

1 4 giorni 12M162483.336161460

14.99 €

1 4 giorni 15M203054.27.5201790

16.20 €

1 4 giorni 15M203084.228201790

17.40 €

1 4 giorni 15M2030104.248201790

26.05 €

1 4 giorni 18M243664.792419120

31.19 €

1 4 giorni 18M243694.7302419120

33.31 €

1 4 giorni 18M2436124.7602419120

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio Forma A Forma-Tipo Con sfera intera
Materiale dei componenti Acciaio per cuscinetti a sfera Componente di finitura superficiale Temprato e lucido Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Acciaio
Grado 10.9

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico