Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
02081-403 |
02081-404 |
02081-405 |
02081-406 |
02081-408 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Sfera Ø (mm) | D1=diametro esterno (mm) | D2=filettatura | D3 (mm) | E (mm) | H=altezza (mm) | T (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Carico massimo (solo carico statico) (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.36 € | 1 | 4 giorni | 9 | 11.5 | M3 | 9 | 11.5 | 13 | 5 | 10 | 6 | 8 | ||
50.81 € | 1 | 4 giorni | 12 | 15 | M4 | 12 | 15 | 18 | 6 | 13 | 8 | 16 | ||
64.90 € | 1 | 4 giorni | 17 | 21.9 | M5 | 18 | 21.9 | 25 | 8 | 19 | 10 | 32 | ||
66.12 € | 1 | 4 giorni | 25 | 31.2 | M6 | 26 | 31.2 | 36 | 10 | 27 | 16 | 64 | ||
69.41 € | 1 | 4 giorni | 28 | 34.6 | M8 | 30 | 34.6 | 40 | 12 | 30 | 17 | 90 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio | Forma | G | Componente di finitura superficiale | Fosfatato |
---|---|---|---|---|---|
Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) | Acciaio |
Configura
Proprietà di base
Sfera Ø(mm)
D1=diametro esterno(mm)
D2=filettatura
D3(mm)
E(mm)
H=altezza(mm)
T(mm)
SW1(mm)
SW2(mm)
Carico massimo (solo carico statico)(kN)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali