Supporti a sfera basculante, angolo di inclinazione 12°, Forma F con filettatura esterna, sfera spianata, con zigrinatura (02080)

Supporti a sfera basculante, angolo di inclinazione 12°, Forma F con filettatura esterna, sfera spianata, con zigrinatura (02080)
· Fungono da appoggio, battute e pressori

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, montaggio

· Sfera bloccata contro la rotazione

· Sfera temprata., 50 - 55 HRC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
02080-306
02080-308
02080-310
02080-312
02080-316
02080-320
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=lunghezza filettatura
(mm)
Sfera Ø
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D2=filettatura D3
(mm)
E
(mm)
H
(mm)
T=larghezza chiave
(mm)
SW
(mm)
Carico massimo (solo carico statico)
(kN)

35.74 €

1 4 giorni 71014.5M66.714.513131310

36.28 €

1 4 giorni 81014.5M86.714.513131310

51.75 €

1 4 giorni 101621.9M101021.918191925

51.75 €

1 4 giorni 121621.9M121021.918191925

62.85 €

1 4 giorni 162433M16203327303090

71.18 €

1 4 giorni 202433M20203327303090

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio Forma F Materiale dei componenti Acciaio per cuscinetti a sfera
Codice acciaio 1.3505 Corpo con finitura superficiale Temprato Componente di finitura superficiale Tipo temprato
Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Acciaio

Supporto tecnico