Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
02009-320X030 |
02009-320X050 |
02009-320X070 |
02009-324X040 |
02009-324X080 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B=lunghezza filettatura (mm) | Sfera Ø (mm) | D2=filettatura | D3 (mm) | H=altezza (mm) | SW (mm) | Carico massimo (solo carico statico) (kN) | Numero d'ordine pinza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.13 € | 1 | 4 giorni | 30 | 13 | M20 | 10 | 30 | 8 | 37 | K0385.1010 | ||
102.49 € | 1 | 4 giorni | 50 | 13 | M20 | 10 | 50 | 8 | 37 | K0385.1010 | ||
106.15 € | 1 | 4 giorni | 70 | 13 | M20 | 10 | 70 | 8 | 37 | K0385.1010 | ||
121.81 € | 1 | 4 giorni | 40 | 15 | M24 | 12 | 40 | 10 | 55 | K0385.1210 | ||
128.70 € | 1 | 4 giorni | 80 | 15 | M24 | 12 | 80 | 10 | 55 | K0385.1210 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio ad alto tenore di carbonio | Forma | F | Materiale dei componenti | Acciaio per utensili |
---|---|---|---|---|---|
Corpo con finitura superficiale | Temperato, brunito | Componente di finitura superficiale | Temprato e lucido | Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) | Acciaio inox |
H1(mm) | 4 | H2(mm) | 10 | SW1(mm) | 10 |
Configura
Proprietà di base
B=lunghezza filettatura(mm)
Sfera Ø(mm)
D2=filettatura
D3(mm)
H=altezza(mm)
SW(mm)
Carico massimo (solo carico statico)(kN)
Numero d'ordine pinza
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali