Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti intercambiabili e esagono incassato, Forma C, inserto in acciaio spianato, piano (02009)

Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti intercambiabili e esagono incassato, Forma C, inserto in acciaio spianato, piano (02009)
· Fungono da appoggio, battute e pressori

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, montaggio

· Sfera bloccata contro la rotazione

· O-ring come protezione contro sporco e particelle estranee

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
02009-120X030
02009-120X050
02009-120X070
02009-124X040
02009-124X080
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=lunghezza filettatura
(mm)
Sfera Ø
(mm)
D2=filettatura D3
(mm)
H=altezza
(mm)
SW
(mm)
Carico massimo (solo carico statico)
(kN)
Numero d'ordine inserto in acciaio

89.00 €

1 4 giorni 3013M201030837K0385.10108

90.39 €

1 4 giorni 5013M201050837K0385.10108

94.06 €

1 4 giorni 7013M201070837K0385.10108

109.85 €

1 4 giorni 4015M2412401055K0385.12108

116.69 €

1 4 giorni 8015M2412801055K0385.12108

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio Forma C Materiale dei componenti Acciaio per utensili
Corpo con finitura superficiale Temperato, brunito Componente di finitura superficiale Temprato e lucido Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Acciaio
H1(mm) 4 H2(mm) 10 SW1(mm) 10

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico