Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B=lunghezza filettatura (mm) | Sfera Ø (mm) | D1=diametro esterno (mm) | D2=filettatura | D3 (mm) | E (mm) | H=altezza (mm) | S (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | SW1 (mm) | Carico massimo (solo carico statico) (kN) | Numero d'ordine inserto in acciaio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.77 € | 1 | 4 giorni | 15 | 13 | 19.6 | M10 | 10 | 19.6 | 17 | 17 | 17 | 3 | 19 | K0385.10108 | ||
98.35 € | 1 | 4 giorni | 30 | 13 | 19.6 | M10 | 10 | 19.6 | 17 | 17 | 17 | 3 | 19 | K0385.10108 | ||
99.72 € | 1 | 4 giorni | 50 | 13 | 19.6 | M10 | 10 | 19.6 | 17 | 17 | 17 | 3 | 19 | K0385.10108 | ||
105.85 € | 1 | 4 giorni | 20 | 15 | 21.9 | M12 | 12 | 21.9 | 19 | 19 | 19 | 5 | 30 | K0385.12108 | ||
106.51 € | 1 | 4 giorni | 40 | 15 | 21.9 | M12 | 12 | 21.9 | 19 | 19 | 19 | 5 | 30 | K0385.12108 | ||
107.01 € | 1 | 4 giorni | 60 | 15 | 21.9 | M12 | 12 | 21.9 | 19 | 19 | 19 | 5 | 30 | K0385.12108 | ||
114.47 € | 1 | 4 giorni | 25 | 20 | 27.7 | M16 | 16 | 27.7 | 23 | 24 | 24 | 6 | 50 | K0385.16108 | ||
114.47 € | 1 | 4 giorni | 50 | 20 | 27.7 | M16 | 16 | 27.7 | 23 | 24 | 24 | 6 | 50 | K0385.16108 | ||
116.96 € | 1 | 4 giorni | 80 | 20 | 27.7 | M16 | 16 | 27.7 | 23 | 24 | 24 | 6 | 50 | K0385.16108 | ||
126.85 € | 1 | 4 giorni | 30 | 23 | 34.6 | M20 | 20 | 34.6 | 24 | 30 | 30 | 8 | 85 | K0385.20108 | ||
128.46 € | 1 | 4 giorni | 60 | 23 | 34.6 | M20 | 20 | 34.6 | 24 | 30 | 30 | 8 | 85 | K0385.20108 | ||
133.45 € | 1 | 4 giorni | 100 | 23 | 34.6 | M20 | 20 | 34.6 | 24 | 30 | 30 | 8 | 85 | K0385.20108 | ||
153.43 € | 1 | 4 giorni | 40 | 28 | 41.6 | M24 | 25 | 41.6 | 30 | 36 | 36 | 10 | 121 | K0385.25108 | ||
161.83 € | 1 | 4 giorni | 100 | 28 | 41.6 | M24 | 25 | 41.6 | 30 | 36 | 36 | 10 | 121 | K0385.25108 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio ad alto tenore di carbonio | Forma | C | Materiale dei componenti | Acciaio per utensili |
---|---|---|---|---|---|
Corpo con finitura superficiale | Temperato, brunito | Componente di finitura superficiale | Temprato e lucido | Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) | Acciaio |
H1(mm) | 4 | H2(mm) | 10 |
Configura
Proprietà di base
B=lunghezza filettatura(mm)
Sfera Ø(mm)
D1=diametro esterno(mm)
D2=filettatura
D3(mm)
E(mm)
H=altezza(mm)
S(mm)
SW=larghezza chiave(mm)
SW1(mm)
Carico massimo (solo carico statico)(kN)
Numero d'ordine inserto in acciaio
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali