Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
02006-106X012 |
02006-106X025 |
02006-106X040 |
02006-108X012 |
02006-108X025 |
02006-108X040 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B=lunghezza filettatura (mm) | Sfera Ø (mm) | D1=diametro esterno (mm) | D2=filettatura | D3 (mm) | E (mm) | H=altezza (mm) | S (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | Carico massimo (solo carico statico) (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.22 € | 1 | 4 giorni | 12 | 7 | 11.5 | M6 | 6 | 11.5 | 9.5 | 10 | 10 | 9 | ||
52.21 € | 1 | 4 giorni | 25 | 7 | 11.5 | M6 | 6 | 11.5 | 9.5 | 10 | 10 | 9 | ||
52.84 € | 1 | 4 giorni | 40 | 7 | 11.5 | M6 | 6 | 11.5 | 9.5 | 10 | 10 | 9 | ||
62.35 € | 1 | 4 giorni | 12 | 10 | 15 | M8 | 8.5 | 15 | 13 | 13 | 13 | 15 | ||
62.97 € | 1 | 4 giorni | 25 | 10 | 15 | M8 | 8.5 | 15 | 13 | 13 | 13 | 15 | ||
63.84 € | 1 | 4 giorni | 40 | 10 | 15 | M8 | 8.5 | 15 | 13 | 13 | 13 | 15 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio ad alto tenore di carbonio | Forma | C | Materiale dei componenti | Acciaio per utensili |
---|---|---|---|---|---|
Corpo con finitura superficiale | Temperato, brunito | Componente di finitura superficiale | Finitura temprata e ossidata nera | Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) | Acciaio |
H1(mm) | 1.5 |
Configura
Proprietà di base
B=lunghezza filettatura(mm)
Sfera Ø(mm)
D1=diametro esterno(mm)
D2=filettatura
D3(mm)
E(mm)
H=altezza(mm)
S(mm)
SW=larghezza chiave(mm)
Carico massimo (solo carico statico)(kN)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali