Supporti oscillanti con ritorno automatico Forma F, appoggio con zigrinatura (02004)

Supporti oscillanti con ritorno automatico Forma F, appoggio con zigrinatura (02004)
· Fungono da appoggio, battute e pressori

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, montaggio

· Elevata capacità di carico con dimensioni ridotte

· Sfera temprata

· O-ring come protezione contro sporco e particelle estranee

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
02004-305
02004-306
02004-308
02004-310
02004-312
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1=diametro esterno
(mm)
D2=filettatura D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L6
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)
T1
(mm)
Carico massimo (solo carico statico)
(kN)

75.72 €

1 4 giorni 18M51571.8142.10.84.65330

84.77 €

1 4 giorni 22M61882.816.52.515.66450

84.77 €

1 4 giorni 28M823113.321.53.41.37.58590

103.21 €

1 4 giorni 34M1029134.4274.21.69.2106140

118.09 €

1 4 giorni 40M1235165.4325211.3128220

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio Forma F Materiale dei componenti Acciaio ad alto tenore di carbonio
Corpo con finitura superficiale Finitura temprata e ossidata nera Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Acciaio

Supporto tecnico