Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
02001-906 |
02001-9061 |
02001-908 |
02001-910 |
02001-9101 |
02001-912 |
02001-916 |
02001-9161 |
02001-920 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | α | Sfera Ø (mm) | D1=diametro esterno (mm) | D2=filettatura | D3 (mm) | D4 (mm) | E (mm) | H=altezza (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | T (mm) | SW (mm) | Carico massimo (solo carico statico) (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.40 € | 1 | 4 giorni | 14° | 10 | 16 | M6 | 7 | 5 | 19.6 | 17.5 | 0.6 | - | 6 | 17 | 14 | ||
93.56 € | 1 | 4 giorni | 14° | 10 | 12 | M6 | 7 | 5 | 19.6 | 17.5 | 0.6 | 12.5 | 6 | 17 | 14 | ||
93.40 € | 1 | 4 giorni | 20° | 16 | 22 | M8 | 11 | 7.5 | 27.7 | 26 | 0.8 | - | 9 | 24 | 34 | ||
120.13 € | 1 | 4 giorni | 20° | 16 | 22 | M10 | 11 | 7.5 | 27.7 | 26 | 0.8 | - | 9 | 24 | 34 | ||
120.67 € | 1 | 4 giorni | 20° | 16 | 18 | M10 | 11 | 7.5 | 27.7 | 26 | 0.8 | 20 | 9 | 24 | 34 | ||
120.13 € | 1 | 4 giorni | 20° | 16 | 22 | M12 | 11 | 7.5 | 27.7 | 26 | 0.8 | - | 9 | 24 | 34 | ||
155.73 € | 1 | 4 giorni | 20° | 25 | 34 | M16 | 18 | 13 | 41.6 | 40 | 0.9 | - | 15 | 36 | 90 | ||
155.77 € | 1 | 4 giorni | 20° | 25 | 26 | M16 | 18 | 13 | 41.6 | 40 | 0.9 | 30 | 15 | 36 | 90 | ||
155.73 € | 1 | 4 giorni | 20° | 25 | 34 | M20 | 18 | 13 | 41.6 | 40 | 0.9 | - | 15 | 36 | 90 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio | Forma | M | Corpo con finitura superficiale | Ossidato nero |
---|---|---|---|---|---|
Componente di finitura superficiale | Lucido | Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) | Carburo |
Configura
Proprietà di base
α
Sfera Ø(mm)
D1=diametro esterno(mm)
D2=filettatura
D3(mm)
D4(mm)
E(mm)
H=altezza(mm)
H1(mm)
H2(mm)
T(mm)
SW(mm)
Carico massimo (solo carico statico)(kN)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali