Giunti a innesto rapido con compensazione radiale (23450)

Giunti a innesto rapido con compensazione radiale (23450)
· Semplice e robusto

· Utilizzabile in modo versatile

· Compatibile con tutti i tipi di cilindri di sollevamento pneumatici e idraulici

· Modello: filettatura interna o esterna

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23450-06
23450-08
23450-0614
23450-0817
23450-10
23450-12
23450-16
23450-20
23450-101
23450-1020
23450-10201
23450-121
23450-1225
23450-12251
23450-161
23450-1630
23450-16301
23450-201
23450-2035
23450-20351
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Versione D=filettatura
(mm)
D1
(mm)
L
(mm)
L1 min.
(mm)
L2=lunghezza filettatura
(mm)
L3 min.
(mm)
L4
(mm)
SW
(mm)
SW1
(mm)
compensazione dell'offset radiale, X massimo
(mm)
Massima sollecitazione di trazione e compressione ammessa
(kN)
Versione 2

34.18 €

1 4 giorni Filettatura internaM62137.511-91819100.62.5Filettatura interna

35.95 €

1 4 giorni Filettatura internaM8264513.5-11.522.524130.74.5Filettatura interna

34.18 €

1 4 giorni Filettatura esternaM62137.5111491819100.62.5Filettatura esterna

35.95 €

1 4 giorni Filettatura esternaM8264513.51711.522.524130.74.5Filettatura esterna

41.90 €

1 4 giorni Filettatura internaM103056.215-162927170.76.5Filettatura interna

47.89 €

1 4 giorni Filettatura internaM1232.566.717.5-173430190.810Filettatura interna

58.24 €

1 4 giorni Filettatura internaM16398322-23423624118Filettatura interna

70.61 €

1 4 giorni Filettatura internaM204493.525-23.545.54130130Filettatura interna

41.90 €

1 4 giorni Filettatura internaM10x1.253056.215-162927170.76.5Filettatura interna

41.90 €

1 4 giorni Filettatura esternaM103056.21620162927170.76.5Filettatura esterna

41.90 €

1 4 giorni Filettatura esternaM10x1.253056.21620162927170.76.5Filettatura esterna

47.89 €

1 4 giorni Filettatura internaM12x1.2532.566.717.5-173430190.810Filettatura interna

47.89 €

1 4 giorni Filettatura esternaM1232.566.72125173430190.810Filettatura esterna

47.89 €

1 4 giorni Filettatura esternaM12x1.2532.566.72125173430190.810Filettatura esterna

58.24 €

1 4 giorni Filettatura internaM16x1.5398322-23423624118Filettatura interna

58.24 €

1 4 giorni Filettatura esternaM163983253023423624118Filettatura esterna

58.24 €

1 4 giorni Filettatura esternaM16x1.53983253023423624118Filettatura esterna

70.61 €

1 4 giorni Filettatura internaM20x1.54493.525-23.545.54130130Filettatura interna

70.61 €

1 4 giorni Filettatura esternaM204493.5293523.545.54130130Filettatura esterna

70.61 €

1 4 giorni Filettatura esternaM20x1.54493.5293523.545.54130130Filettatura esterna

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Corpo con finitura superficiale Fosfatato

Supporto tecnico