Giunti a innesto rapido con compensazione radiale e angolare (23454)

Giunti a innesto rapido con compensazione radiale e angolare (23454)
· Struttura compatta

· Utilizzabile in modo versatile

· Regolabile senza gioco in direzione assiale

· Compatibile con tutti i tipi di cilindri di sollevamento pneumatici e idraulici

· Diverse dimensioni di filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23454-06
23454-08
23454-10
23454-12
23454-16
23454-20
23454-101
23454-121
23454-161
23454-201
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=filettatura
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
L
(mm)
L1=lunghezza filettatura
(mm)
L2
(mm)
L3 min.
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
SW
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
SW3
(mm)
compensazione dell'offset radiale, X massimo
(mm)
Massima sollecitazione di trazione e compressione ammessa
(kN)

69.25 €

1 4 giorni M624.59.652149.5132918.52219850.62.5

74.96 €

1 4 giorni M83015631811.5163323.527241370.64.5

101.06 €

1 4 giorni M104421812216244330.5413618120.76.5

102.13 €

1 4 giorni M124421852616244334.5413618120.710

143.19 €

1 4 giorni M166032121342634624555462718118

144.32 €

1 4 giorni M206032129422634625355462718130

101.06 €

1 4 giorni M10x1.254421812216244330.5413618120.76.5

102.13 €

1 4 giorni M12x1.254421852616244334.5413618120.710

143.19 €

1 4 giorni M16x1.56032121342634624555462718118

144.32 €

1 4 giorni M20x1.56032129422634625355462718130

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio Materiale dei componenti Acciaio Corpo con finitura superficiale Nitrurato

Supporto tecnico