Staffa girevole, esecuzione destra (K0912)

Staffa girevole, esecuzione destra (K0912)
· Orientamento e serraggio manuale

· Azionamento manuale

· Inserimento e smontaggio senza ostacoli dei pezzi in lavorazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0912.103232
K0912.104540
K0912.113232
K0912.114540
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
P
(mm)
R
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
Forza manuale FH
(N)
N
(mm)
A max.
(mm)
A=Altezza di serraggio
(mm)
Versione Impugnatura F=Forza di serraggio
(N)
U
(mm)
V
(mm)
Peso
(kg)

249.71 €

1 4 giorni 30461830103281425M6155157,5M4x8M5150*1732,631,4esecuzione destrasenza impugnatura800--0,3067

324.62 €

1 4 giorni 406325381340121632M82069,578,1M6x12M6200*22,545,944,1senza impugnaturasenza impugnatura1200--0,6795

266.36 €

1 4 giorni 30461830103281425M6155157,5M4x8M5150*1732,631,4con impugnaturacon impugnatura80020730,3039

343.65 €

1 4 giorni 406325381340121632M82069,578,1M6x12M6200*22,545,944,1esecuzione destracon impugnatura1200251070,6870

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da bonifica Denominazione Staffa Girevole Versione 1 a destra
Versione 2 Standard RoHS true

Supporto tecnico