Codice articolo del costruttore: K1165.113115
Marca: KIPP
Prezzo: 70.29 €
Tempi di consegna: 4 giorni
B: 44 mm
B1: 30 mm
D=diametro: 13 mm
E: 11 mm
H1: 18 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1165.113115
Codice componente
|
---|
K1165.113115 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B (mm) | B1 (mm) | D=diametro (mm) | E (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Forza di serraggio (kN) | H Intervallo di serraggio | Larghezza cava | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.29 € | 1 | 4 giorni | 44 | 30 | 13 | 11 | 18 | 27 | 17 | 12 | 115 | 25 | 30 | 30 | 0-55 | 10-12-14 | 0,6566 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio da bonifica | Corpo con finitura superficiale | zincato | Forma | A |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Staffa di Bloccaggio | Versione 1 | regolabile | RoHS | true |
Si trova sulla pagina di Staffa di bloccaggio regolabile, forma A (K1165), il codice articolo è il seguente: K1165.113115.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1165.113115.
Configura
Proprietà di base
Tipo
B(mm)
B1(mm)
D=diametro(mm)
E(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Forza di serraggio(kN)
H Intervallo di serraggio
Larghezza cava
Peso(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1165.117150 |
K1165.121187 |
K1165.125235 |
K1165.125285 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | B (mm) | B1 (mm) | D=diametro (mm) | E (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Forza di serraggio (kN) | H Intervallo di serraggio | Larghezza cava | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.87 € | 1 | 4 giorni | 55 | 41 | 17 | 12 | 20 | 36 | 21 | 17 | 150 | 35 | 36 | 40 | 0-70 | 12-14-16-18 | 1,5200 | ||
114.23 € | 1 | 4 giorni | 62 | 30 | 21 | 14 | 30 | 42 | 27 | 20 | 187 | 44 | 44 | 60 | 0-80 | 16-18-20-22 | 2,2520 | ||
162.55 € | 1 | 4 giorni | 70 | 30 | 25 | 17 | 31 | 51 | 34 | 24 | 235 | 60 | 47 | 75 | 0-100 | 20-22-24-28 | 3,6400 | ||
291.33 € | 1 | 4 giorni | 73 | 30 | 25 | 17 | 35 | 56 | 35 | 24 | 285 | 62 | 51 | 75 | 0-100 | 20-22-24-28 | 4,3850 |