Staffa girevole pneumatica avvitabile (K1814)

Staffa girevole pneumatica avvitabile (K1814)
· Possibilità di automazione

· Possibilità di fissaggio universali

· Orientabile a destra e a sinistra

· A doppio effetto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1814.112
K1814.116
K1814.120
K1814.125
K1814.132
K1814.140
K1814.150
K1814.163
K1814.212
K1814.216
K1814.220
K1814.225
K1814.232
K1814.240
K1814.250
K1814.263
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forma-Tipo A
(mm)
D=diametro
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
Corsa S
(mm)
Misura S1
(mm)
S2
(mm)
A1
(mm)
D3=Filettatura D4=Filettatura Peso
(kg)

288.95 €

1 4 giorni con rotazione destrorsa3522,5M25X1,5874,9104,5704821217,61298,622,5M5M50,2800

288.95 €

1 4 giorni con rotazione destrorsa4127,5M30x1,5875108,5704821617,51698,526M5M50,3300

288.95 €

1 4 giorni con rotazione destrorsa4832,5M35x1,51290,5136,585,163,12192720121530,5M5M80,3800

288.95 €

1 4 giorni con rotazione destrorsa5038M40x1,51473118703512162625131330M5M80,2700

299.66 €

1 4 giorni con rotazione destrorsa6048M50x1,51683132794015192832141435G1/8M80,4659

337.71 €

1 4 giorni con rotazione destrorsa7053M55X1,51687136834515193040141642,5G1/8M80,5619

412.85 €

1 4 giorni con rotazione destrorsa8062M65X1,5209214887501525,43250161647,5G1/8M100,8593

460.00 €

1 4 giorni con rotazione destrorsa9077M80X1,5209815392561525,43063161450G1/8M101,3600

288.95 €

1 4 giorni con rotazione sinistrorsa3522,5M25X1,5874,9104,5704821217,61298,622,5M5M50,2800

288.95 €

1 4 giorni con rotazione sinistrorsa4127,5M30x1,5875108,5704821617,51698,526M5M50,3300

288.95 €

1 4 giorni con rotazione sinistrorsa4832,5M35x1,51290,5136,585,163,12192720121530,5M5M80,3800

288.95 €

1 4 giorni con rotazione sinistrorsa5038M40x1,51473118703512162625131330M5M80,2700

299.66 €

1 4 giorni con rotazione sinistrorsa6048M50x1,51683132794015192832141435G1/8M80,4656

337.71 €

1 4 giorni con rotazione sinistrorsa7053M55X1,51687136834515193040141642,5G1/8M80,5628

412.85 €

1 4 giorni con rotazione sinistrorsa8062M65X1,5209214887501525,43250161647,5G1/8M100,8594

460.00 €

1 4 giorni con rotazione sinistrorsa9077M80X1,5209815392561525,43063161450G1/8M101,3600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Alluminio Corpo con finitura superficiale anodizzato Colore principale nero
Materiale dei componenti Acciaio Componente di finitura superficiale cromatura dura Denominazione Staffa Girevole
Versione 1 pneumatico Versione 2 avvitabile PL Edelstahl false
RoHS true

Supporto tecnico