Staffa girevole pneumatica avvitabile con flangia (K1818)

Staffa girevole pneumatica avvitabile con flangia (K1818)
· Possibilità di automazione

· Possibilità di fissaggio universali

· Orientabile a destra e a sinistra

· A doppio effetto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1818.112
K1818.116
K1818.120
K1818.125
K1818.132
K1818.140
K1818.150
K1818.163
K1818.212
K1818.216
K1818.220
K1818.225
K1818.232
K1818.240
K1818.250
K1818.263
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forma-Tipo A
(mm)
B=larghezza
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
D=filettatura
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
Corsa S
(mm)
Misura S1
(mm)
S2
(mm)
H6
(mm)
D4
(mm)
H7
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A1
(mm)
Peso
(kg)

303.22 €

1 4 giorni con rotazione destrorsa3532,52342,5M25x1,5M584,575104,65225181117,61298,67M51218,7510390,3000

303.22 €

1 4 giorni con rotazione destrorsa413626,547M30x1,5M584,575104,55225181117,51698,57M5122312450,3500

303.22 €

1 4 giorni con rotazione destrorsa484130,554M35x1,5M8125,590,5133,565,125,420102720121510M51627,514540,4000

303.22 €

1 4 giorni con rotazione destrorsa50503766M40X1,5M8145,592134623025152625131311,5M5162523560,4074

315.11 €

1 4 giorni con rotazione destrorsa60604580M50X1,5M8166,5103150733025132832141410,5G1/8193023690,6844

337.71 €

1 4 giorni con rotazione destrorsa70655087M55X1,5M8166,5103152733025133040141610,5G1/81937,526790,7420

433.55 €

1 4 giorni con rotazione destrorsa807558100M65X1,5M10208,5110167803025113250161610,5G1/82542,532901,2200

487.60 €

1 4 giorni con rotazione destrorsa909070118M80X1,5M10208,5110165803025113063161410,5G1/82545,5351001,7200

303.22 €

1 4 giorni con rotazione sinistrorsa3532,52342,5M25x1,5M584,575104,65225181117,61298,67M51218,7510390,3000

303.22 €

1 4 giorni con rotazione sinistrorsa413626,547M30x1,5M584,575104,55225181117,51698,57M5122312450,3500

303.22 €

1 4 giorni con rotazione sinistrorsa484130,554M35x1,5M8125,590,5133,565,125,420102720121510M51627,514540,4000

303.22 €

1 4 giorni con rotazione sinistrorsa50503766M40X1,5M8145,592134623025152625131311,5M5162523560,4068

315.11 €

1 4 giorni con rotazione sinistrorsa60604580M50X1,5M8166,5103150733025132832141410,5G1/8193023690,6844

337.71 €

1 4 giorni con rotazione sinistrorsa70655087M55X1,5M8166,5103152733025133040141610,5G1/81937,526790,7419

433.55 €

1 4 giorni con rotazione sinistrorsa807558100M65X1,5M10208,5110167803025113250161610,5G1/82542,532901,2200

487.60 €

1 4 giorni con rotazione sinistrorsa909070118M80X1,5M10208,5110165803025113063161410,5G1/82545,5351001,7200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Alluminio Corpo con finitura superficiale anodizzato Colore principale nero
Materiale dei componenti Acciaio Componente di finitura superficiale cromatura dura Denominazione Staffa Girevole
Versione 1 pneumatico Versione 2 avvitabile con flangia PL Edelstahl false
RoHS true

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico