Braccio di serraggio per morsa girevole idraulica compatta (K1863)

Braccio di serraggio per morsa girevole idraulica compatta (K1863)
Braccio di serraggio singolo per morsa girevole compatta K1862. Il materiale di fissaggio è incluso nella morsa girevole compatta.
Materiale:
Acciaio.
Versione:
brunito.
Esempio di ordine d'acquisto:
K1863.14262
Su richiesta:
Altre dimensioni e forme.
Accessori:
- Perno d'appoggio K0307.
- Supporti oscillanti K0282, K0302, K1164, K0287, K0288.
- Pinzas de forma hexagonal K0386.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1863.14262

Codice componente
K1863.14262
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

32.11 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Corpo con finitura superficiale brunito Forma A
Forma-Tipo Filettatura con vite di pressione D(mm) 10 D1(mm) 10
G(mm) M6 H(mm) 12 H1(mm) 3,5
H2(mm) 40 H3(mm) 8 L(mm) 42
L1(mm) 26 L2(mm) 10 L4(mm) 6
R(mm) 6 Denominazione Braccio Tenditore Versione 1 per morsa girevole compatta
Versione 2 idraulico per Diametro del pistone(mm) 14 Peso(kg) 0,0500
PL Edelstahl false RoHS true

Si trova sulla pagina di Braccio di serraggio per morsa girevole idraulica compatta (K1863), il codice articolo è il seguente: K1863.14262.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1863.14262.

Supporto tecnico