Morsa girevole idraulica, azione doppia / singola con ritorno a molla, forma C, con filettatura (K1864)

Morsa girevole idraulica, azione doppia / singola con ritorno a molla, forma C, con filettatura (K1864)
· Raschiatore metallico integrato

· Protezione da sovraccarico integrata

· Accesso al pezzo senza collisioni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1864.25101306190111
K1864.25101306190211
K1864.25102306190111
K1864.25102306190211
K1864.40131306190111
K1864.40131306190211
K1864.40132306190111
K1864.40132306190211
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forma-Tipo D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
H5
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
SW1
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
H7
(mm)
D7
(mm)
H8
(mm)
H9
(mm)
Diametro del pistone
(mm)
Corsa Flusso di volume massimo
(cm³/s)
Fabbisogno di olio / Corsa
(cm³)
Direzione di rotazione H11
(mm)
G1 Fabbisogno di olio / Corsa di ritorno
(cm³)
H12
(mm)
H13
(mm)
H14
(mm)
H15
(mm)
H16
(mm)
H17
(mm)
Peso
(kg)

365.70 €

1 4 giorni a doppia azione4223,520M18x1,511291927465242844107025103,23,2a destra53M45x1,58,84137242010,580,8200

365.70 €

1 4 giorni a doppia azione4223,520M18x1,511291927465242844107025103,23,2a sinistra53M45x1,58,84137242010,580,8200

400.20 €

1 4 giorni ad azione singola4223,520M18x1,511291927465242844107025103,23,2a destra53M45x1,5-4137242010,581,0000

400.20 €

1 4 giorni ad azione singola4223,520M18x1,511291927465242844107025103,23,2a sinistra53M45x1,5-4137242010,581,0000

473.80 €

1 4 giorni a doppia azione5533,532M28x1,51521241040556455957139940131010a destra66M60x1,527,746,541,5292412,5101,8500

473.80 €

1 4 giorni a doppia azione5533,532M28x1,51521241040556455957139940131010a sinistra66M60x1,527,746,541,5292412,5101,8500

519.80 €

1 4 giorni ad azione singola5533,532M28x1,51521241040556455957139940131010a destra66M60x1,5-46,541,5292412,5102,0000

519.80 €

1 4 giorni ad azione singola5533,532M28x1,51521241040556455957139940131010a sinistra66M60x1,5-46,541,5292412,5102,0000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Corpo con finitura superficiale brunito Forma C
Denominazione Staffa Girevole Versione 1 idraulico Tipo di attacco canali forati
D9(mm) 5 PL Edelstahl false RoHS true

Supporto tecnico