Braccio di serraggio per morsa girevole idraulica, forma B (K1865)

Braccio di serraggio per morsa girevole idraulica, forma B (K1865)
Bracci di serraggio singoli per la morsa girevole K1864. Con le diverse forme dei bracci di serraggio è possibile realizzare diverse soluzioni di serraggio. Il materiale di fissaggio è incluso nelle morse girevoli.
Materiale:
Acciaio.
Versione:
brunito.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1865.25501
K1865.40751
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
R
(mm)
per Diametro del pistone
(mm)
Peso
(kg)

27.35 €

1 4 giorni 20161675501616250,1800

34.49 €

1 4 giorni 322523115752525400,6500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Corpo con finitura superficiale brunito Forma B
Forma-Tipo senza filettatura Denominazione Braccio Tenditore Versione 1 per staffa girevole
Versione 2 idraulico PL Edelstahl false RoHS true

Supporto tecnico