Staffe a forcella DIN 6315, acciaio (K1952)

Staffe a forcella DIN 6315, acciaio (K1952)
· Grande campo di regolazione

· Impiego flessibile

· Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi

· Per il serraggio di qualsiasi pezzo e componente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1952.06
K1952.08
K1952.10
K1952.12
K1952.16
K1952.20
K1952.24
K1952.30
K1952.40
K1952.121
K1952.122
K1952.161
K1952.162
K1952.201
K1952.202
K1952.241
K1952.242
K1952.301
K1952.302
K1952.401
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=altezza
(mm)
B1
(mm)
B2=larghezza
(mm)
B3
(mm)
B4
(mm)
per viti L1=Lunghezza
(mm)
Peso
(kg)

9.95 €

1 4 giorni 126,61863M6600,0639

10.07 €

1 4 giorni 1592584M8800,1400

11.40 €

1 4 giorni 201131105M101000,3006

13.46 €

1 4 giorni 251438126M12/M141250,5700

19.01 €

1 4 giorni 301848158M16/M181601,0640

29.01 €

1 4 giorni 4022521510M20/M222001,7750

35.93 €

1 4 giorni 4026662010M242002,3860

68.75 €

1 4 giorni 5033732012M30/M323154,5800

179.61 €

1 4 giorni 60401003012M3640010,9000

15.46 €

1 4 giorni 251438126M12/M141600,7152

20.18 €

1 4 giorni 251438126M12/M142000,9100

21.97 €

1 4 giorni 301848158M16/M182001,3350

31.67 €

1 4 giorni 4018481510M16/M182502,1630

39.15 €

1 4 giorni 4022622010M20/M222503,0000

50.80 €

1 4 giorni 4022622010M20/M223153,7660

41.98 €

1 4 giorni 4026662010M242503,0280

60.50 €

1 4 giorni 4026662010M243153,7800

59.81 €

1 4 giorni 5033732012M30/M322503,6320

91.28 €

1 4 giorni 5033732012M30/M324006,1000

238.49 €

1 4 giorni 60401003012M3660016,5000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da bonifica Forma A Denominazione Staffa di Bloccaggio
Versione 1 a forcella RoHS true

Supporto tecnico