Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1952.206 |
K1952.208 |
K1952.210 |
K1952.212 |
K1952.2121 |
K1952.216 |
K1952.2161 |
K1952.220 |
K1952.2201 |
K1952.224 |
K1952.2241 |
K1952.230 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A=altezza (mm) | B1 (mm) | B2=larghezza (mm) | B3 (mm) | B4 (mm) | per viti | L1=Lunghezza (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.62 € | 1 | 4 giorni | 12 | 7 | 19 | 6 | 3 | M6 | 60 | 0,0235 | ||
33.65 € | 1 | 4 giorni | 15 | 9 | 25 | 8 | 4 | M8 | 80 | 0,0506 | ||
36.58 € | 1 | 4 giorni | 20 | 11 | 31 | 10 | 5 | M10 | 100 | 0,1070 | ||
36.58 € | 1 | 4 giorni | 25 | 14 | 38 | 12 | 6 | M12/M14 | 125 | 0,1955 | ||
36.58 € | 1 | 4 giorni | 28 | 14 | 38 | 12 | 6 | M12/M14 | 160 | 0,2849 | ||
56.07 € | 1 | 4 giorni | 30 | 18 | 48 | 15 | 8 | M16/M18 | 160 | 0,3780 | ||
78.53 € | 1 | 4 giorni | 36 | 18 | 48 | 15 | 8 | M16/M18 | 200 | 0,5668 | ||
100.96 € | 1 | 4 giorni | 40 | 22 | 52 | 15 | 10 | M20/M22 | 200 | 0,6300 | ||
114.68 € | 1 | 4 giorni | 40 | 22 | 62 | 20 | 10 | M20/M22 | 250 | 1,0630 | ||
85.01 € | 1 | 4 giorni | 40 | 26 | 66 | 20 | 10 | M24 | 200 | 2,3640 | ||
134.62 € | 1 | 4 giorni | 40 | 26 | 66 | 20 | 10 | M24 | 250 | 1,0520 | ||
150.70 € | 1 | 4 giorni | 50 | 34 | 74 | 20 | 12 | M30/M32 | 315 | 1,6950 |
Loading...
Materiale principale | Alluminio | Forma | B | Denominazione | Staffa di Bloccaggio |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | a forcella | RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
A=altezza(mm)
B1(mm)
B2=larghezza(mm)
B3(mm)
B4(mm)
per viti
L1=Lunghezza(mm)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali