Codice articolo del costruttore: K1954.020
Marca: KIPP
Prezzo: 87.56 €
Tempi di consegna: 4 giorni
H: 85 mm
L: 175 mm
L1: 70 mm
L2: 80 mm
L3: 40 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1954.020
Codice componente
|
---|
K1954.020 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | Forza di serraggio (kN) | D=Foro di montaggio (mm) | L5 (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.56 € | 1 | 4 giorni | 85 | 175 | 70 | 80 | 40 | 135 | 37,8 | 21 | 60 | 1,6000 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio | Forma | A | Denominazione | Staffa di Serraggio |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | regolabile | RoHS | true |
Si trova sulla pagina di Staffe di serraggio regolabili in continuo forma A senza vite per cave a T (K1954), il codice articolo è il seguente: K1954.020.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1954.020.
Configura
Proprietà di base
Tipo
H(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
Forza di serraggio(kN)
D=Foro di montaggio(mm)
L5(mm)
Peso(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1954.010 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | Forza di serraggio (kN) | D=Foro di montaggio (mm) | L5 (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.62 € | 1 | 4 giorni | 75 | 140 | 55 | 60 | 30 | 110 | 20,2 | 17 | 50 | 0,9200 |