Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1955.006 |
K1955.008 |
K1955.010 |
K1955.012 |
K1955.016 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B=larghezza (mm) | C (mm) | D (mm) | H=altezza (mm) | L (mm) | Forza di serraggio (kN) | A=Lunghezza (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.00 € | 1 | 4 giorni | 12 | 2 | 7 | 10 | 16 | 4,82 | 22 | 0,0134 | ||
27.92 € | 1 | 4 giorni | 12 | 2 | 9 | 10 | 16 | 8,77 | 22 | 0,0121 | ||
32.22 € | 1 | 4 giorni | 19 | 3 | 11 | 15 | 24 | 13,9 | 35 | 0,0525 | ||
35.86 € | 1 | 4 giorni | 19 | 3 | 13 | 15 | 24 | 20,2 | 35 | 0,0500 | ||
50.06 € | 1 | 4 giorni | 29 | 5 | 17 | 25 | 36 | 37,8 | 50 | 0,1803 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio | Denominazione | Staffa Doppia | Versione 1 | su due lati, bilaterale |
---|---|---|---|---|---|
Versione 2 | mini | RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
B=larghezza(mm)
C(mm)
D(mm)
H=altezza(mm)
L(mm)
Forza di serraggio(kN)
A=Lunghezza(mm)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali