Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1956.12 |
K1956.16 |
K1956.20 |
K1956.24 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B (mm) | H (mm) | H1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | D=Foro di montaggio (mm) | L5 (mm) | Compatibile con larghezza cava | Vite di fissaggio compatibile | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.53 € | 1 | 4 giorni | 38 | 0-40 | 57 | 88 | 68 | 23 | 14 | 48 | 13 | 28 | 12, 14 | M12 | 0,2613 | ||
47.61 € | 1 | 4 giorni | 56 | 0-65 | 90 | 130 | 101 | 29 | 18 | 74 | 18 | 38 | 16, 18 | M16 | 0,8141 | ||
62.10 € | 1 | 4 giorni | 66 | 0-70 | 103 | 144 | 112 | 32 | 20 | 80 | 22 | 46 | 20, 22 | M20 | 1,2570 | ||
87.98 € | 1 | 4 giorni | 76 | 0-85 | 120 | 174 | 135 | 39 | 24 | 100 | 25 | 52 | 24, 28 | M24 | 1,7600 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio da bonifica | Denominazione | Staffa di Bloccaggio | Versione 1 | regolabile |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
B(mm)
H(mm)
H1(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
D=Foro di montaggio(mm)
L5(mm)
Compatibile con larghezza cava
Vite di fissaggio compatibile
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali