Staffa di bloccaggio (04010)

Staffa di bloccaggio (04010)
· Impiego flessibile

· Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi

· Per il serraggio di qualsiasi pezzo e componente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04010-05
04010-06
04010-08
04010-051
04010-061
04010-081
04010-10
04010-12
04010-14
04010-16
04010-20
04010-101
04010-121
04010-141
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
B=larghezza
(mm)
D
(mm)
F
(kN)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)

12.89 €

1 4 giorni 8125.53.4283321481.2

14.67 €

1 4 giorni 101674.821034017101.6

15.47 €

1 4 giorni 122098.771245022122

13.88 €

1 4 giorni 13125.53.4283502381.2

14.67 €

1 4 giorni 171674.821036329101.6

18.66 €

1 4 giorni 212098.771248037122

21.76 €

1 4 giorni 16251113.9164.56328162.5

29.93 €

1 4 giorni 20321420.22058035203

44.60 €

1 4 giorni 25401627.625610044254

85.79 €

1 4 giorni 42501837.830616073325

129.11 €

1 4 giorni 52602258.830820092406

27.21 €

1 4 giorni 26251113.9164.510046162.5

42.31 €

1 4 giorni 33321420.220512558203

61.55 €

1 4 giorni 42401627.630616074254

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Tipo Corpo principale Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico