Ganci di serraggio rettificati, Forma B (04372)

Ganci di serraggio rettificati, Forma B (04372)
· Collare, dimensione di tolleranza rettificata

· Impiego flessibile

· Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi

· Per il serraggio di qualsiasi pezzo e componente

· Ingombro ridotto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04372-208020
04372-208025
04372-208030
04372-212040
04372-212050
04372-212060
04372-216040
04372-216050
04372-216060
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
D=diametro
(mm)
D1
(mm)
F max.
(kN)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5 gamma di serraggio max.
(mm)
R
(mm)
Vite a brugola DIN 912 Coppia di serraggio max
(Nm)

74.18 €

1 4 giorni 10182213.6583723271020M8x5037.2

74.92 €

1 4 giorni 10182210.9583723271025M8x5032.3

75.47 €

1 4 giorni 1018229583723271030M8x5029.4

74.89 €

1 4 giorni 18253217.592663911121540M12x8058.8

79.74 €

1 4 giorni 1825321492683911121550M12x8049

81.45 €

1 4 giorni 18253211.692683911121560M12x8045.1

101.51 €

1 4 giorni 22323637.9101753915151540M16x85166.6

114.69 €

1 4 giorni 22323630.4101753915151550M16x85147

118.06 €

1 4 giorni 22323625.2101753915151560M16x85127.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Tipo Corpo principale Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio
Corpo con finitura superficiale Ossidato nero Forma B

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico