Codice articolo del costruttore: 04372-404118
Marca: NORELEM
Prezzo: 48.67 €
Tempi di consegna: 4 giorni
B: 8 mm
D=diametro: 10 mm
D1: 14 mm
D2: M4 mm
F max.: 2 kN
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
04372-404118
Codice componente
|
---|
04372-404118 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B (mm) | D=diametro (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | F max. (kN) | H=altezza (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H4 (mm) | H5 gamma di serraggio max. (mm) | L (mm) | R (mm) | Vite a brugola DIN 912 | Coppia di serraggio max (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.67 € | 1 | 4 giorni | 8 | 10 | 14 | M4 | 2 | 37 | 24.5 | 14.5 | 7.5 | 3 | 14 | 18 | M4x30 | 2.7 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Tipo | Corpo principale | Materiale principale | Acciaio ad alto tenore di carbonio |
---|---|---|---|---|---|
Corpo con finitura superficiale | Ossidato nero | Colore principale | Nero | Forma | D |
Si trova sulla pagina di Staffa verticale mini, Forma D (04372), il codice articolo è il seguente: 04372-404118.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 04372-404118.
Configura
Proprietà di base
B(mm)
D=diametro(mm)
D1(mm)
D2(mm)
F max.(kN)
H=altezza(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H4(mm)
H5 gamma di serraggio max.(mm)
L(mm)
R(mm)
Vite a brugola DIN 912
Coppia di serraggio max(Nm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
04372-406122 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | B (mm) | D=diametro (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | F max. (kN) | H=altezza (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H4 (mm) | H5 gamma di serraggio max. (mm) | L (mm) | R (mm) | Vite a brugola DIN 912 | Coppia di serraggio max (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.55 € | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | 16 | M5 | 3.5 | 44 | 30.5 | 17.5 | 9.5 | 4 | 17 | 22 | M6x35 | 7 |