Viti eccentriche di serraggio con pezzo per bloccaggio e appoggio (04437) (04437-14)

Viti eccentriche di serraggio con pezzo per bloccaggio e appoggio (04437) 04437-14

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 04437-14

Marca: NORELEM

Prezzo: 138.68

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

B=larghezza cava a T: 14 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

04437-14

Codice componente
04437-14
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=larghezza cava a T
(mm)

138.68 €

1 4 giorni 14

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Max. Forza di bloccaggio(N) 3000 o sup. Materiale Acciaio Tipo Corpo principale
Forza di serraggio(N) 12000

Si trova sulla pagina di Viti eccentriche di serraggio con pezzo per bloccaggio e appoggio (04437), il codice articolo è il seguente: 04437-14.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 04437-14.

Tipologia prodotto

Codice componente
04437-12
04437-16
04437-18
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
B=larghezza cava a T
(mm)

138.68 €

1 4 giorni 12

138.68 €

1 4 giorni 16

138.68 €

1 4 giorni 18

Supporto tecnico