Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=filettatura (M) | Lunghezza L (mm) | Forma | Forma-Tipo | Corpo con finitura superficiale | D1 (mm) | D2=diametro (mm) | R (mm) | L1 (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | K (mm) | H (mm) | B=lunghezza filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.40 € | 1 | 4 giorni | 4 | 8 | A | Senza spessori | Lucidato | 10 | 11.25 | 3 | 5.9 | 7 | 11.1 | 2 | - | ||
6.47 € | 1 | 4 giorni | 4 | 10 | A | Senza spessori | Lucidato | 10 | 11.25 | 3 | 5.9 | 7 | 11.1 | 2 | - | ||
6.57 € | 1 | 4 giorni | 4 | 12 | A | Senza spessori | Lucidato | 10 | 11.25 | 3 | 5.9 | 7 | 11.1 | 2 | - | ||
6.78 € | 1 | 4 giorni | 4 | 16 | A | Senza spessori | Lucidato | 10 | 11.25 | 3 | 5.9 | 7 | 11.1 | 2 | - | ||
7.04 € | 1 | 4 giorni | 4 | 20 | A | Senza spessori | Lucidato | 10 | 11.25 | 3 | 5.9 | 7 | 11.1 | 2 | - | ||
7.44 € | 1 | 4 giorni | 4 | 25 | B | Con albero | Lucidato | 10 | 11.25 | 3 | 5.9 | 7 | 11.1 | 2 | 14 | ||
7.71 € | 1 | 4 giorni | 4 | 30 | B | Con albero | Lucidato | 10 | 11.25 | 3 | 5.9 | 7 | 11.1 | 2 | 14 | ||
8.09 € | 1 | 4 giorni | 4 | 35 | B | Con albero | Lucidato | 10 | 11.25 | 3 | 5.9 | 7 | 11.1 | 2 | 14 | ||
8.47 € | 1 | 4 giorni | 4 | 40 | B | Con albero | Lucidato | 10 | 11.25 | 3 | 5.9 | 7 | 11.1 | 2 | 14 | ||
5.70 € | 1 | 4 giorni | 5 | 10 | A | Senza spessori | Lucidato | 12 | 13.25 | 3 | 7.4 | 8 | 13.1 | 2 | - | ||
5.75 € | 1 | 4 giorni | 5 | 12 | A | Senza spessori | Lucidato | 12 | 13.25 | 3 | 7.4 | 8 | 13.1 | 2 | - | ||
5.84 € | 1 | 4 giorni | 5 | 16 | A | Senza spessori | Lucidato | 12 | 13.25 | 3 | 7.4 | 8 | 13.1 | 2 | - | ||
6.24 € | 1 | 4 giorni | 5 | 20 | A | Senza spessori | Lucidato | 12 | 13.25 | 3 | 7.4 | 8 | 13.1 | 2 | - | ||
6.44 € | 1 | 4 giorni | 5 | 25 | B | Con albero | Lucidato | 12 | 13.25 | 3 | 7.4 | 8 | 13.1 | 2 | 16 | ||
7.09 € | 1 | 4 giorni | 5 | 30 | B | Con albero | Lucidato | 12 | 13.25 | 3 | 7.4 | 8 | 13.1 | 2 | 16 | ||
7.71 € | 1 | 4 giorni | 5 | 35 | B | Con albero | Lucidato | 12 | 13.25 | 3 | 7.4 | 8 | 13.1 | 2 | 16 | ||
8.31 € | 1 | 4 giorni | 5 | 40 | B | Con albero | Lucidato | 12 | 13.25 | 3 | 7.4 | 8 | 13.1 | 2 | 16 | ||
9.52 € | 1 | 4 giorni | 5 | 45 | B | Con albero | Lucidato | 12 | 13.25 | 3 | 7.4 | 8 | 13.1 | 2 | 16 | ||
10.65 € | 1 | 4 giorni | 5 | 50 | B | Con albero | Lucidato | 12 | 13.25 | 3 | 7.4 | 8 | 13.1 | 2 | 16 | ||
6.87 € | 1 | 4 giorni | 6 | 12 | A | Senza spessori | Lucidato | 14 | 15.74 | 3 | 9.1 | 10 | 15.1 | 2.5 | - | ||
7.01 € | 1 | 4 giorni | 6 | 16 | A | Senza spessori | Lucidato | 14 | 15.74 | 3 | 9.1 | 10 | 15.1 | 2.5 | - | ||
7.20 € | 1 | 4 giorni | 6 | 20 | A | Senza spessori | Lucidato | 14 | 15.74 | 3 | 9.1 | 10 | 15.1 | 2.5 | - | ||
7.63 € | 1 | 4 giorni | 6 | 25 | A | Senza spessori | Lucidato | 14 | 15.74 | 3 | 9.1 | 10 | 15.1 | 2.5 | - | ||
8.16 € | 1 | 4 giorni | 6 | 30 | B | Con albero | Lucidato | 14 | 15.74 | 3 | 9.1 | 10 | 15.1 | 2.5 | 18 | ||
8.85 € | 1 | 4 giorni | 6 | 35 | B | Con albero | Lucidato | 14 | 15.74 | 3 | 9.1 | 10 | 15.1 | 2.5 | 18 | ||
9.41 € | 1 | 4 giorni | 6 | 40 | B | Con albero | Lucidato | 14 | 15.74 | 3 | 9.1 | 10 | 15.1 | 2.5 | 18 | ||
10.09 € | 1 | 4 giorni | 6 | 45 | B | Con albero | Lucidato | 14 | 15.74 | 3 | 9.1 | 10 | 15.1 | 2.5 | 18 | ||
10.92 € | 1 | 4 giorni | 6 | 50 | B | Con albero | Lucidato | 14 | 15.74 | 3 | 9.1 | 10 | 15.1 | 2.5 | 18 | ||
14.61 € | 1 | 4 giorni | 6 | 60 | B | Con albero | Lucidato | 14 | 15.74 | 3 | 9.1 | 10 | 15.1 | 2.5 | 18 | ||
10.65 € | 1 | 4 giorni | 8 | 16 | A | Senza spessori | Lucidato | 18 | 19.74 | 3 | 11.7 | 13 | 18.1 | 2.5 | - | ||
10.85 € | 1 | 4 giorni | 8 | 20 | A | Senza spessori | Lucidato | 18 | 19.74 | 3 | 11.7 | 13 | 18.1 | 2.5 | - | ||
11.32 € | 1 | 4 giorni | 8 | 25 | A | Senza spessori | Lucidato | 18 | 19.74 | 3 | 11.7 | 13 | 18.1 | 2.5 | - | ||
11.66 € | 1 | 4 giorni | 8 | 30 | A | Senza spessori | Lucidato | 18 | 19.74 | 3 | 11.7 | 13 | 18.1 | 2.5 | - | ||
12.42 € | 1 | 4 giorni | 8 | 35 | A | Senza spessori | Lucidato | 18 | 19.74 | 3 | 11.7 | 13 | 18.1 | 2.5 | - | ||
13.17 € | 1 | 4 giorni | 8 | 40 | B | Con albero | Lucidato | 18 | 19.74 | 3 | 11.7 | 13 | 18.1 | 2.5 | 22 | ||
14.30 € | 1 | 4 giorni | 8 | 45 | B | Con albero | Lucidato | 18 | 19.74 | 3 | 11.7 | 13 | 18.1 | 2.5 | 22 | ||
15.04 € | 1 | 4 giorni | 8 | 50 | B | Con albero | Lucidato | 18 | 19.74 | 3 | 11.7 | 13 | 18.1 | 2.5 | 22 | ||
16.67 € | 1 | 4 giorni | 8 | 60 | B | Con albero | Lucidato | 18 | 19.74 | 3 | 11.7 | 13 | 18.1 | 2.5 | 22 | ||
17.90 € | 1 | 4 giorni | 8 | 70 | B | Con albero | Lucidato | 18 | 19.74 | 3 | 11.7 | 13 | 18.1 | 2.5 | 22 | ||
21.79 € | 1 | 4 giorni | 8 | 80 | B | Con albero | Lucidato | 18 | 19.74 | 3 | 11.7 | 13 | 18.1 | 2.5 | 22 | ||
13.54 € | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | A | Senza spessori | Lucidato | 22 | 23.74 | 4 | 15 | 16 | 22.1 | 2.5 | - | ||
13.76 € | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | A | Senza spessori | Lucidato | 22 | 23.74 | 4 | 15 | 16 | 22.1 | 2.5 | - | ||
14.27 € | 1 | 4 giorni | 10 | 30 | A | Senza spessori | Lucidato | 22 | 23.74 | 4 | 15 | 16 | 22.1 | 2.5 | - | ||
15.12 € | 1 | 4 giorni | 10 | 35 | A | Senza spessori | Lucidato | 22 | 23.74 | 4 | 15 | 16 | 22.1 | 2.5 | - | ||
16.46 € | 1 | 4 giorni | 10 | 40 | A | Senza spessori | Lucidato | 22 | 23.74 | 4 | 15 | 16 | 22.1 | 2.5 | - | ||
17.32 € | 1 | 4 giorni | 10 | 45 | B | Con albero | Lucidato | 22 | 23.74 | 4 | 15 | 16 | 22.1 | 2.5 | 26 | ||
18.37 € | 1 | 4 giorni | 10 | 50 | B | Con albero | Lucidato | 22 | 23.74 | 4 | 15 | 16 | 22.1 | 2.5 | 26 | ||
19.76 € | 1 | 4 giorni | 10 | 60 | B | Con albero | Lucidato | 22 | 23.74 | 4 | 15 | 16 | 22.1 | 2.5 | 26 | ||
21.71 € | 1 | 4 giorni | 10 | 70 | B | Con albero | Lucidato | 22 | 23.74 | 4 | 15 | 16 | 22.1 | 2.5 | 26 | ||
23.53 € | 1 | 4 giorni | 10 | 80 | B | Con albero | Lucidato | 22 | 23.74 | 4 | 15 | 16 | 22.1 | 2.5 | 26 | ||
21.91 € | 1 | 4 giorni | 12 | 25 | A | Senza spessori | Lucidato | 26 | 28.25 | 5 | 16.1 | 18 | 25.1 | 3 | - | ||
24.01 € | 1 | 4 giorni | 12 | 30 | A | Senza spessori | Lucidato | 26 | 28.25 | 5 | 16.1 | 18 | 25.1 | 3 | - | ||
24.38 € | 1 | 4 giorni | 12 | 35 | A | Senza spessori | Lucidato | 26 | 28.25 | 5 | 16.1 | 18 | 25.1 | 3 | - | ||
24.85 € | 1 | 4 giorni | 12 | 40 | A | Senza spessori | Lucidato | 26 | 28.25 | 5 | 16.1 | 18 | 25.1 | 3 | - | ||
26.52 € | 1 | 4 giorni | 12 | 45 | A | Senza spessori | Lucidato | 26 | 28.25 | 5 | 16.1 | 18 | 25.1 | 3 | - | ||
27.53 € | 1 | 4 giorni | 12 | 50 | B | Con albero | Lucidato | 26 | 28.25 | 5 | 16.1 | 18 | 25.1 | 3 | 30 | ||
29.99 € | 1 | 4 giorni | 12 | 60 | B | Con albero | Lucidato | 26 | 28.25 | 5 | 16.1 | 18 | 25.1 | 3 | 30 | ||
32.50 € | 1 | 4 giorni | 12 | 70 | B | Con albero | Lucidato | 26 | 28.25 | 5 | 16.1 | 18 | 25.1 | 3 | 30 | ||
38.02 € | 1 | 4 giorni | 12 | 80 | B | Con albero | Lucidato | 26 | 28.25 | 5 | 16.1 | 18 | 25.1 | 3 | 30 | ||
30.58 € | 1 | 4 giorni | 16 | 30 | A | Senza spessori | Lucidato | 35 | 37.25 | 6 | 21.8 | 24 | 32.1 | 3 | - |
Loading...
Materiale | Acciaio inox | Profilo foro di montaggio | Non fornito | Codice acciaio | 1.4404 |
---|
Configura
Proprietà di base
D=filettatura (M)
Lunghezza L (mm)
Forma
Forma-Tipo
Corpo con finitura superficiale
D1(mm)
D2=diametro(mm)
R(mm)
L1(mm)
SW=larghezza chiave(mm)
K(mm)
H(mm)
B=lunghezza filettatura(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali