Impugnature a T in plastica, forma K, filettatura interna (K1871)

Impugnature a T in plastica, forma K, filettatura interna (K1871)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1871.16506
K1871.16508
K1871.17508
K1871.17510
K1871.18510
K1871.18512
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=lunghezza impugnatura
(mm)
B=larghezza
(mm)
D=filettatura
(mm)
D3
(mm)
H=altezza
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)
H1
(mm)
Peso

4.47 €

1 4 giorni 65,114,6M61837922,90,0240

4.58 €

1 4 giorni 65,114,6M818371222,90,0260

4.76 €

1 4 giorni 75,118,4M82241,21225,20,0380

4.97 €

1 4 giorni 75,118,4M102241,21525,20,0400

5.11 €

1 4 giorni 85,219,6M102444,81526,50,0600

5.34 €

1 4 giorni 85,219,6M122444,81826,50,0620

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale(mm) Resina termoindurente Corpo con finitura superficiale(mm) finitura lucida Materiale dei componenti(mm) Acciaio
Componente di finitura superficiale(mm) passivate blu Colore principale(mm) nero Forma(mm) K
Denominazione Impugnatura a T Tipo di filettatura filettatura interna PL Edelstahl false
RoHS true

Supporto tecnico