Impugnature a T in plastica, forma L, filettatura esterna (K1871)

Impugnature a T in plastica, forma L, filettatura esterna (K1871)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1871.26506X20
K1871.26506X25
K1871.26506X30
K1871.26506X40
K1871.26508X20
K1871.26508X25
K1871.26508X30
K1871.26508X40
K1871.27508X20
K1871.27508X25
K1871.27508X30
K1871.27508X40
K1871.27510X30
K1871.27510X40
K1871.27510X50
K1871.28510X30
K1871.28510X40
K1871.28510X50
K1871.28512X30
K1871.28512X40
K1871.28512X50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=lunghezza impugnatura
(mm)
B=larghezza
(mm)
D=filettatura
(mm)
D3
(mm)
H=altezza
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
H1
(mm)
Peso

4.74 €

1 4 giorni 65,114,6M618372022,90,0320

4.99 €

1 4 giorni 65,114,6M618372522,90,0330

5.01 €

1 4 giorni 65,114,6M618373022,90,0340

5.05 €

1 4 giorni 65,114,6M618374022,90,0350

4.47 €

1 4 giorni 65,114,6M818372022,90,0320

4.66 €

1 4 giorni 65,114,6M818372522,90,0330

5.08 €

1 4 giorni 65,114,6M818373022,90,0340

5.26 €

1 4 giorni 65,114,6M818374022,90,0350

4.66 €

1 4 giorni 75,118,4M82241,22025,20,0450

4.84 €

1 4 giorni 75,118,4M82241,22525,20,0460

5.23 €

1 4 giorni 75,118,4M82241,23025,20,0470

5.45 €

1 4 giorni 75,118,4M82241,24025,20,0480

5.26 €

1 4 giorni 75,118,4M102241,23025,20,0470

5.31 €

1 4 giorni 75,118,4M102241,24025,20,0480

5.53 €

1 4 giorni 75,118,4M102241,25025,20,0500

5.38 €

1 4 giorni 85,219,6M102444,83026,50,0620

5.45 €

1 4 giorni 85,219,6M102444,84026,50,0640

5.68 €

1 4 giorni 85,219,6M102444,85026,50,0660

5.50 €

1 4 giorni 85,219,6M122444,83026,50,0620

5.73 €

1 4 giorni 85,219,6M122444,84026,50,0640

5.92 €

1 4 giorni 85,219,6M122444,85026,50,0660

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale(mm) Resina termoindurente Corpo con finitura superficiale(mm) finitura lucida Materiale dei componenti(mm) Acciaio
Componente di finitura superficiale(mm) passivate blu Colore principale(mm) nero Forma(mm) L
Denominazione Impugnatura a T Tipo di filettatura filettatura esterna PL Edelstahl false
RoHS true

Supporto tecnico