Impugnature rotonde in plastica, con attacco rotondo, forma A (K2112)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K2112.055191

Codice componente
K2112.055191
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1.99 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Plastica Colore principale rosso Forma A
D=diametro(mm) 19,4 D1(mm) 12,4 L=lunghezza(mm) 55
per morsetto a leva K1245.06000 Versione 1 rotonda Denominazione Impugnatura
Ginocchiera di serraggio rapido corrispondente 05755-01-06000 Peso(kg) 0,0300 PL Edelstahl false
RoHS true

Si trova sulla pagina di Impugnature rotonde in plastica, con attacco rotondo, forma A (K2112), il codice articolo è il seguente: K2112.055191.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K2112.055191.

Supporto tecnico