Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
28000-10-12712
Materiale principale | Plastica | Materiale dei componenti | Acciaio | Versione 2 | Contatto normalmente aperto |
---|---|---|---|---|---|
B=larghezza(mm) | 42 | D1=filettatura | M12 | H=altezza(mm) | 21 |
H1(mm) | 21 | L=lunghezza(mm) | 164 | L1(mm) | 127 |
L2(mm) | 91 | L3(mm) | 75 | SW=larghezza chiave(mm) | 19 |
Numero di viti di fissaggio | 2 |
Si trova sulla pagina di Indicatore di livello dell'olio con monitoraggio elettrico del livello dell'olio (28000-10), il codice articolo è il seguente: 28000-10-12712.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 28000-10-12712.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali