Indicatori di livello dell’olio, Forma B, con termometro, acciaio (28000)

Indicatori di livello dell’olio, Forma B, con termometro, acciaio (28000)
· Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di serbatoi, costruzione di veicoli

· Elevata resistenza meccanica

· Resistente all'invecchiamento

· Resistenza alle temperature fino a 100 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
28000-207610
28000-207612
28000-212710
28000-212712
28000-225412
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=larghezza
(mm)
D1=filettatura H=altezza
(mm)
H1
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Scala del termometro

20.70 €

1 4 giorni 31M1024.5201077639370 - 80°C / 50 - 175°F

20.70 €

1 4 giorni 31M1224.5201077639370 - 80°C / 50 - 175°F

27.34 €

1 4 giorni 31M1024.52015612790800 - 100°C / 50 - 200°F

27.34 €

1 4 giorni 31M1224.52015612790800 - 100°C / 50 - 200°F

52.66 €

1 4 giorni 34M1233172862542001780 - 100°C / 50 - 200°F

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Forma B Numero di viti di fissaggio 2

Supporto tecnico