Codice articolo del costruttore: K1879.0050250505
Marca: KIPP
Prezzo: 34.03 €
Tempi di consegna: 4 giorni
A: 5,2 mm
Coppia di serraggio delle viti: 0,43 Nm
C (ISO 4029): M2
D1 (H7): 5 mm
D2 (H7): 5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1879.0050250505
Codice componente
|
---|
K1879.0050250505 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (mm) | Coppia di serraggio delle viti (Nm) | C (ISO 4029) | D1 (H7) (mm) | D2 (H7) (mm) | D1/D2 min. (mm) | D1/D2 max. (mm) | D1/D2 max. bei Passfedernut (mm) | D4 (mm) | Rigidezza molla assiale (N/mm) | Rigidezza molla radiale (N/mm) | Dimensioni | L=Lunghezza (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Momento di inerzia (gcm²) | max. Coppia (Nm) | Disallineamento assiale massimo (mm) | Disallineamento radiale massimo (mm) | R (mm) | Resistenza alla torsione (Nm/rad) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.03 € | 1 | 4 giorni | 5,2 | 0,43 | M2 | 5 | 5 | 3 | 8 | 8 | 15,5 | 10 | 18 | 5 | 25 | 2,5 | 7 | 2,8 | 0,5 | 0,3 | 0,15 | 17,5 | 200 | 0,0074 |
Loading...
Versione 1 | con mozzo di serraggio radiale | Denominazione | Giunto a Soffietto Metallico | Materiale principale | Alluminio |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Acciaio inox | max. Numero di giri(giri/min) | 15000 | Offset angolare massimo (°) | 1,5 |
PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Si trova sulla pagina di Giunti a soffietto in metallo versione miniaturizzata con mozzi di serraggio (K1879), il codice articolo è il seguente: K1879.0050250505.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1879.0050250505.
Configura
Proprietà di base
Tipo
A(mm)
Coppia di serraggio delle viti(Nm)
C (ISO 4029)
D1 (H7)(mm)
D2 (H7)(mm)
D1/D2 min.(mm)
D1/D2 max.(mm)
D1/D2 max. bei Passfedernut(mm)
D4(mm)
Rigidezza molla assiale(N/mm)
Rigidezza molla radiale(N/mm)
Dimensioni
L=Lunghezza(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Momento di inerzia(gcm²)
max. Coppia(Nm)
Disallineamento assiale massimo(mm)
Disallineamento radiale massimo(mm)
R(mm)
Resistenza alla torsione(Nm/rad)
Peso(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1879.0050250303 |
K1879.0050250404 |
K1879.0050250606 |
K1879.0100260303 |
K1879.0100260305 |
K1879.0100260505 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | A (mm) | Coppia di serraggio delle viti (Nm) | C (ISO 4029) | D1 (H7) (mm) | D2 (H7) (mm) | D1/D2 min. (mm) | D1/D2 max. (mm) | D1/D2 max. bei Passfedernut (mm) | D4 (mm) | Rigidezza molla assiale (N/mm) | Rigidezza molla radiale (N/mm) | Dimensioni | L=Lunghezza (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Momento di inerzia (gcm²) | max. Coppia (Nm) | Disallineamento assiale massimo (mm) | Disallineamento radiale massimo (mm) | R (mm) | Resistenza alla torsione (Nm/rad) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.03 € | 1 | 4 giorni | 5,2 | 0,43 | M2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 15,5 | 10 | 18 | 5 | 25 | 2,5 | 7 | 2,8 | 0,5 | 0,3 | 0,15 | 17,5 | 200 | 0,0078 | ||
34.03 € | 1 | 4 giorni | 5,2 | 0,43 | M2 | 4 | 4 | 3 | 8 | 8 | 15,5 | 10 | 18 | 5 | 25 | 2,5 | 7 | 2,8 | 0,5 | 0,3 | 0,15 | 17,5 | 200 | 0,0076 | ||
34.03 € | 1 | 4 giorni | 5,2 | 0,43 | M2 | 6 | 6 | 3 | 8 | 8 | 15,5 | 10 | 18 | 5 | 25 | 2,5 | 7 | 2,8 | 0,5 | 0,3 | 0,15 | 17,5 | 200 | 0,0071 | ||
35.54 € | 1 | 4 giorni | 5,2 | 0,43 | M2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 15,5 | 20 | 31 | 10 | 26 | 2,5 | 7 | 3,4 | 1 | 0,3 | 0,15 | 17,5 | 380 | 0,0091 | ||
35.54 € | 1 | 4 giorni | 5,2 | 0,43 | M2 | 3 | 5 | 3 | 8 | 8 | 15,5 | 20 | 31 | 10 | 26 | 2,5 | 7 | 3,4 | 1 | 0,3 | 0,15 | 17,5 | 380 | 0,0089 | ||
35.54 € | 1 | 4 giorni | 5,2 | 0,43 | M2 | 5 | 5 | 3 | 8 | 8 | 15,5 | 20 | 31 | 10 | 26 | 2,5 | 7 | 3,4 | 1 | 0,3 | 0,15 | 17,5 | 380 | 0,0087 |