Giunti a stella senza gioco per giunti dentellati in elastomero (K1896)

Giunti a stella senza gioco per giunti dentellati in elastomero (K1896)
· Senza gioco

· Sistema di ammortizzazione

· Elettricamente isolante

· Ideale per servomotori

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1896.0592
K1896.0780
K1896.0792
K1896.0798
K1896.0980
K1896.0992
K1896.0998
K1896.1280
K1896.1292
K1896.1298
K1896.1480
K1896.1492
K1896.1498
K1896.1980
K1896.1992
K1896.1998
K1896.2480
K1896.2492
K1896.2498
K1896.2880
K1896.2892
K1896.2898
K1896.3892
K1896.3898
K1896.4292
K1896.4298
K1896.4892
K1896.4898
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D max.
(mm)
Colore principale Rigidezza molla radiale
(N/mm)
Dimensioni Giunto a stella Durezza max. Coppia
(Nm)
Offset angolare massimo (°) Disallineamento assiale massimo
(mm)
Disallineamento radiale massimo
(mm)
Coppia nominale
(Nm)
Resistenza alla torsione dinamica
(Nm/rad)
Resistenza alla torsione statica
(Nm/rad)
Peso
(kg)

3.61 €

1 4 giorni 3giallo154592 Shore A0,61+0,4 / -0,20,060,5165,160,0021

5.35 €

1 4 giorni 3blu114780 Shore A1,41,1+0,6 / -0,30,150,7268,60,0027

2.29 €

1 4 giorni 3giallo219792 Shore A2,41+0,6 / -0,30,101,24314,30,0026

2.29 €

1 4 giorni 3rosso421798 Shore A41+0,6 / -0,30,1026922,90,0025

2.85 €

1 4 giorni 7blu125980 Shore A3,61,1+0,8 / -0,40,21,85217,20,0038

2.78 €

1 4 giorni 7giallo262992 Shore A61+0,8 / -0,40,1539531,50,0038

2.78 €

1 4 giorni 7rosso518998 Shore A100,9+0,8 / -0,40,1515551,60,0037

9.13 €

1 4 giorni 8blu2741280 Shore A61,1+0,9 / -0,40,2325284,30,0042

4.99 €

1 4 giorni 8giallo4701292 Shore A101+0,9 / -0,40,145487160,40,0044

4.99 €

1 4 giorni 8rosso8461298 Shore A180,9+0,9 / -0,40,089718240,70,0024

3.30 €

1 4 giorni 10blu1531480 Shore A81,1+1 / -0,50,21418060,20,0066

2.98 €

1 4 giorni 10giallo3361492 Shore A151+1 / -0,50,157,5344114,60,0065

2.98 €

1 4 giorni 10rosso6541498 Shore A250,9+1 / -0,50,0912,5513171,90,0065

8.77 €

1 4 giorni 18blu5821980 Shore A121,1+1,2 / -0,50,15610656180,0095

5.92 €

1 4 giorni 18giallo11201992 Shore A241+1,2 / -0,50,112181510900,0092

5.92 €

1 4 giorni 18rosso20101998 Shore A420,9+1,2 / -0,50,0621254015120,0093

9.66 €

1 4 giorni 27blu8402480 Shore A341+1,4 / -0,50,21713908600,0184

6.37 €

1 4 giorni 27giallo19002492 Shore A701+1,4 / -0,50,1535513023000,0202

6.37 €

1 4 giorni 27rosso29402498 Shore A1200,9+1,4 / -0,50,1160813037000,0206

9.66 €

1 4 giorni 30blu9902880 Shore A921,3+1,5 / -0,70,246235013700,0315

7.02 €

1 4 giorni 30giallo17802892 Shore A1901+1,5 / -0,70,1595674540800,0311

7.02 €

1 4 giorni 30rosso32002898 Shore A3200,9+1,5 / -0,70,11160992064100,0317

9.02 €

1 4 giorni 38giallo44003892 Shore A6500,9+1,8 / -0,70,1232521850118000,0543

9.02 €

1 4 giorni 38rosso64743898 Shore A8100,8+1,8 / -0,70,0940540335263000,0569

14.03 €

1 4 giorni 46giallo41004292 Shore A5301+2 / -10,1926520500108700,0836

14.03 €

1 4 giorni 46rosso59404298 Shore A9000,9+2 / -10,1445037692215940,0867

16.46 €

1 4 giorni 51giallo45004892 Shore A6201+2,1 / -10,2331022800129680,1067

16.46 €

1 4 giorni 51rosso68204898 Shore A10500,9+2,1 / -10,1652549400257590,1084

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Versione 1 senza gioco Denominazione Giunto a Stella Materiale principale Poliuretano
PL Edelstahl false RoHS true

Supporto tecnico