Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (mm) | Coppia di serraggio delle viti (Nm) | C (ISO 4029) | D1 (H7) (mm) | D2 (H7) (mm) | D1/D2 min. (mm) | D1/D2 max. (mm) | D4 (mm) | Colore dei componenti | Rigidezza molla radiale (N/mm) | Dimensioni | K (mm) | Giunto a stella Durezza | L=Lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | Momento di inerzia (gm²) | max. Coppia (Nm) | max. Numero di giri (giri/min) | Offset angolare massimo (°) | Disallineamento assiale massimo (mm) | Disallineamento radiale massimo (mm) | Coppia nominale (Nm) | R (mm) | Resistenza alla torsione dinamica (Nm/rad) | Resistenza alla torsione statica (Nm/rad) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.57 € | 1 | 4 giorni | 10,5 | 4,5 | M4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 30 | blu | 153 | 14 | 7,8 | 80 Shore A | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 0,006 | 8 | 13000 | 1,1 | +1 / -0,5 | 0,21 | 4 | 35 | 180 | 60,2 | 0,0470 | ||
67.57 € | 1 | 4 giorni | 10,5 | 4,5 | M4 | 8 | 8 | 4 | 16 | 30 | blu | 153 | 14 | 7,8 | 80 Shore A | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 0,006 | 8 | 13000 | 1,1 | +1 / -0,5 | 0,21 | 4 | 35 | 180 | 60,2 | 0,0470 | ||
67.57 € | 1 | 4 giorni | 10,5 | 4,5 | M4 | 8 | 10 | 4 | 16 | 30 | blu | 153 | 14 | 7,8 | 80 Shore A | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 0,006 | 8 | 13000 | 1,1 | +1 / -0,5 | 0,21 | 4 | 35 | 180 | 60,2 | 0,0470 | ||
67.57 € | 1 | 4 giorni | 10,5 | 4,5 | M4 | 8 | 12 | 4 | 16 | 30 | blu | 153 | 14 | 7,8 | 80 Shore A | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 0,006 | 8 | 13000 | 1,1 | +1 / -0,5 | 0,21 | 4 | 35 | 180 | 60,2 | 0,0470 | ||
67.57 € | 1 | 4 giorni | 10,5 | 4,5 | M4 | 8 | 14 | 4 | 16 | 30 | blu | 153 | 14 | 7,8 | 80 Shore A | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 0,006 | 8 | 13000 | 1,1 | +1 / -0,5 | 0,21 | 4 | 35 | 180 | 60,2 | 0,0470 | ||
67.57 € | 1 | 4 giorni | 10,5 | 4,5 | M4 | 10 | 10 | 4 | 16 | 30 | blu | 153 | 14 | 7,8 | 80 Shore A | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 0,006 | 8 | 13000 | 1,1 | +1 / -0,5 | 0,21 | 4 | 35 | 180 | 60,2 | 0,0470 | ||
67.57 € | 1 | 4 giorni | 10,5 | 4,5 | M4 | 10 | 12 | 4 | 16 | 30 | blu | 153 | 14 | 7,8 | 80 Shore A | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 0,006 | 8 | 13000 | 1,1 | +1 / -0,5 | 0,21 | 4 | 35 | 180 | 60,2 | 0,0470 | ||
67.57 € | 1 | 4 giorni | 10,5 | 4,5 | M4 | 10 | 14 | 4 | 16 | 30 | blu | 153 | 14 | 7,8 | 80 Shore A | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 0,006 | 8 | 13000 | 1,1 | +1 / -0,5 | 0,21 | 4 | 35 | 180 | 60,2 | 0,0470 | ||
67.57 € | 1 | 4 giorni | 10,5 | 4,5 | M4 | 12 | 12 | 4 | 16 | 30 | blu | 153 | 14 | 7,8 | 80 Shore A | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 0,006 | 8 | 13000 | 1,1 | +1 / -0,5 | 0,21 | 4 | 35 | 180 | 60,2 | 0,0470 | ||
67.57 € | 1 | 4 giorni | 10,5 | 4,5 | M4 | 12 | 14 | 4 | 16 | 30 | blu | 153 | 14 | 7,8 | 80 Shore A | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 0,006 | 8 | 13000 | 1,1 | +1 / -0,5 | 0,21 | 4 | 35 | 180 | 60,2 | 0,0470 | ||
67.57 € | 1 | 4 giorni | 10,5 | 4,5 | M4 | 14 | 14 | 4 | 16 | 30 | blu | 153 | 14 | 7,8 | 80 Shore A | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 0,006 | 8 | 13000 | 1,1 | +1 / -0,5 | 0,21 | 4 | 35 | 180 | 60,2 | 0,0470 | ||
67.25 € | 1 | 4 giorni | 10,5 | 4,5 | M4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 30 | giallo | 336 | 14 | 7,8 | 92 Shore A | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 0,006 | 15 | 13000 | 1 | +1 / -0,5 | 0,15 | 7,5 | 35 | 344 | 114,6 | 0,0470 | ||
67.25 € | 1 | 4 giorni | 10,5 | 4,5 | M4 | 8 | 8 | 4 | 16 | 30 | giallo | 336 | 14 | 7,8 | 92 Shore A | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 0,006 | 15 | 13000 | 1 | +1 / -0,5 | 0,15 | 7,5 | 35 | 344 | 114,6 | 0,0470 | ||
67.25 € | 1 | 4 giorni | 10,5 | 4,5 | M4 | 8 | 10 | 4 | 16 | 30 | giallo | 336 | 14 | 7,8 | 92 Shore A | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 0,006 | 15 | 13000 | 1 | +1 / -0,5 | 0,15 | 7,5 | 35 | 344 | 114,6 | 0,0470 | ||
67.25 € | 1 | 4 giorni | 10,5 | 4,5 | M4 | 8 | 12 | 4 | 16 | 30 | giallo | 336 | 14 | 7,8 | 92 Shore A | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 0,006 | 15 | 13000 | 1 | +1 / -0,5 | 0,15 | 7,5 | 35 | 344 | 114,6 | 0,0470 | ||
67.25 € | 1 | 4 giorni | 10,5 | 4,5 | M4 | 8 | 14 | 4 | 16 | 30 | giallo | 336 | 14 | 7,8 | 92 Shore A | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 0,006 | 15 | 13000 | 1 | +1 / -0,5 | 0,15 | 7,5 | 35 | 344 | 114,6 | 0,0470 | ||
67.25 € | 1 | 4 giorni | 10,5 | 4,5 | M4 | 10 | 10 | 4 | 16 | 30 | giallo | 336 | 14 | 7,8 | 92 Shore A | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 0,006 | 15 | 13000 | 1 | +1 / -0,5 | 0,15 | 7,5 | 35 | 344 | 114,6 | 0,0470 | ||
67.25 € | 1 | 4 giorni | 10,5 | 4,5 | M4 | 10 | 12 | 4 | 16 | 30 | giallo | 336 | 14 | 7,8 | 92 Shore A | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 0,006 | 15 | 13000 | 1 | +1 / -0,5 | 0,15 | 7,5 | 35 | 344 | 114,6 | 0,0470 | ||
67.25 € | 1 | 4 giorni | 10,5 | 4,5 | M4 | 10 | 14 | 4 | 16 | 30 | giallo | 336 | 14 | 7,8 | 92 Shore A | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 0,006 | 15 | 13000 | 1 | +1 / -0,5 | 0,15 | 7,5 | 35 | 344 | 114,6 | 0,0470 | ||
67.25 € | 1 | 4 giorni | 10,5 | 4,5 | M4 | 12 | 12 | 4 | 16 | 30 | giallo | 336 | 14 | 7,8 | 92 Shore A | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 0,006 | 15 | 13000 | 1 | +1 / -0,5 | 0,15 | 7,5 | 35 | 344 | 114,6 | 0,0470 | ||
67.25 € | 1 | 4 giorni | 10,5 | 4,5 | M4 | 12 | 14 | 4 | 16 | 30 | giallo | 336 | 14 | 7,8 | 92 Shore A | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 0,006 | 15 | 13000 | 1 | +1 / -0,5 | 0,15 | 7,5 | 35 | 344 | 114,6 | 0,0470 | ||
67.25 € | 1 | 4 giorni | 10,5 | 4,5 | M4 | 14 | 14 | 4 | 16 | 30 | giallo | 336 | 14 | 7,8 | 92 Shore A | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 0,006 | 15 | 13000 | 1 | +1 / -0,5 | 0,15 | 7,5 | 35 | 344 | 114,6 | 0,0470 | ||
67.25 € | 1 | 4 giorni | 10,5 | 4,5 | M4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 30 | rosso | 654 | 14 | 7,8 | 98 Shore A | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 0,006 | 25 | 13000 | 0,9 | +1 / -0,5 | 0,09 | 12,5 | 35 | 513 | 171,9 | 0,0470 | ||
67.25 € | 1 | 4 giorni | 10,5 | 4,5 | M4 | 8 | 8 | 4 | 16 | 30 | rosso | 654 | 14 | 7,8 | 98 Shore A | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 0,006 | 25 | 13000 | 0,9 | +1 / -0,5 | 0,09 | 12,5 | 35 | 513 | 171,9 | 0,0470 | ||
67.25 € | 1 | 4 giorni | 10,5 | 4,5 | M4 | 8 | 10 | 4 | 16 | 30 | rosso | 654 | 14 | 7,8 | 98 Shore A | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 0,006 | 25 | 13000 | 0,9 | +1 / -0,5 | 0,09 | 12,5 | 35 | 513 | 171,9 | 0,0470 | ||
67.25 € | 1 | 4 giorni | 10,5 | 4,5 | M4 | 8 | 12 | 4 | 16 | 30 | rosso | 654 | 14 | 7,8 | 98 Shore A | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 0,006 | 25 | 13000 | 0,9 | +1 / -0,5 | 0,09 | 12,5 | 35 | 513 | 171,9 | 0,0470 | ||
67.25 € | 1 | 4 giorni | 10,5 | 4,5 | M4 | 8 | 14 | 4 | 16 | 30 | rosso | 654 | 14 | 7,8 | 98 Shore A | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 0,006 | 25 | 13000 | 0,9 | +1 / -0,5 | 0,09 | 12,5 | 35 | 513 | 171,9 | 0,0470 | ||
67.25 € | 1 | 4 giorni | 10,5 | 4,5 | M4 | 10 | 10 | 4 | 16 | 30 | rosso | 654 | 14 | 7,8 | 98 Shore A | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 0,006 | 25 | 13000 | 0,9 | +1 / -0,5 | 0,09 | 12,5 | 35 | 513 | 171,9 | 0,0470 | ||
67.25 € | 1 | 4 giorni | 10,5 | 4,5 | M4 | 10 | 12 | 4 | 16 | 30 | rosso | 654 | 14 | 7,8 | 98 Shore A | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 0,006 | 25 | 13000 | 0,9 | +1 / -0,5 | 0,09 | 12,5 | 35 | 513 | 171,9 | 0,0470 | ||
67.25 € | 1 | 4 giorni | 10,5 | 4,5 | M4 | 10 | 14 | 4 | 16 | 30 | rosso | 654 | 14 | 7,8 | 98 Shore A | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 0,006 | 25 | 13000 | 0,9 | +1 / -0,5 | 0,09 | 12,5 | 35 | 513 | 171,9 | 0,0470 | ||
67.25 € | 1 | 4 giorni | 10,5 | 4,5 | M4 | 12 | 12 | 4 | 16 | 30 | rosso | 654 | 14 | 7,8 | 98 Shore A | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 0,006 | 25 | 13000 | 0,9 | +1 / -0,5 | 0,09 | 12,5 | 35 | 513 | 171,9 | 0,0470 | ||
67.25 € | 1 | 4 giorni | 10,5 | 4,5 | M4 | 12 | 14 | 4 | 16 | 30 | rosso | 654 | 14 | 7,8 | 98 Shore A | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 0,006 | 25 | 13000 | 0,9 | +1 / -0,5 | 0,09 | 12,5 | 35 | 513 | 171,9 | 0,0470 | ||
67.25 € | 1 | 4 giorni | 10,5 | 4,5 | M4 | 14 | 14 | 4 | 16 | 30 | rosso | 654 | 14 | 7,8 | 98 Shore A | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 0,006 | 25 | 13000 | 0,9 | +1 / -0,5 | 0,09 | 12,5 | 35 | 513 | 171,9 | 0,0470 | ||
78.25 € | 1 | 4 giorni | 14,5 | 15 | M6 | 8 | 8 | 8 | 21 | 40 | blu | 582 | 19 | 14,5 | 80 Shore A | 50 | 17 | 16 | 8 | 21 | 0,019 | 12 | 10000 | 1,1 | +1,2 / -0,5 | 0,15 | 6 | 46 | 1065 | 618 | 0,0790 | ||
78.25 € | 1 | 4 giorni | 14,5 | 15 | M6 | 12 | 12 | 8 | 21 | 40 | blu | 582 | 19 | 14,5 | 80 Shore A | 50 | 17 | 16 | 8 | 21 | 0,019 | 12 | 10000 | 1,1 | +1,2 / -0,5 | 0,15 | 6 | 46 | 1065 | 618 | 0,0790 | ||
78.25 € | 1 | 4 giorni | 14,5 | 15 | M6 | 12 | 14 | 8 | 21 | 40 | blu | 582 | 19 | 14,5 | 80 Shore A | 50 | 17 | 16 | 8 | 21 | 0,019 | 12 | 10000 | 1,1 | +1,2 / -0,5 | 0,15 | 6 | 46 | 1065 | 618 | 0,0790 | ||
78.25 € | 1 | 4 giorni | 14,5 | 15 | M6 | 12 | 15 | 8 | 21 | 40 | blu | 582 | 19 | 14,5 | 80 Shore A | 50 | 17 | 16 | 8 | 21 | 0,019 | 12 | 10000 | 1,1 | +1,2 / -0,5 | 0,15 | 6 | 46 | 1065 | 618 | 0,0790 | ||
78.25 € | 1 | 4 giorni | 14,5 | 15 | M6 | 12 | 16 | 8 | 21 | 40 | blu | 582 | 19 | 14,5 | 80 Shore A | 50 | 17 | 16 | 8 | 21 | 0,019 | 12 | 10000 | 1,1 | +1,2 / -0,5 | 0,15 | 6 | 46 | 1065 | 618 | 0,0790 | ||
78.25 € | 1 | 4 giorni | 14,5 | 15 | M6 | 14 | 14 | 8 | 21 | 40 | blu | 582 | 19 | 14,5 | 80 Shore A | 50 | 17 | 16 | 8 | 21 | 0,019 | 12 | 10000 | 1,1 | +1,2 / -0,5 | 0,15 | 6 | 46 | 1065 | 618 | 0,0790 | ||
78.25 € | 1 | 4 giorni | 14,5 | 15 | M6 | 14 | 15 | 8 | 21 | 40 | blu | 582 | 19 | 14,5 | 80 Shore A | 50 | 17 | 16 | 8 | 21 | 0,019 | 12 | 10000 | 1,1 | +1,2 / -0,5 | 0,15 | 6 | 46 | 1065 | 618 | 0,0790 | ||
78.25 € | 1 | 4 giorni | 14,5 | 15 | M6 | 14 | 16 | 8 | 21 | 40 | blu | 582 | 19 | 14,5 | 80 Shore A | 50 | 17 | 16 | 8 | 21 | 0,019 | 12 | 10000 | 1,1 | +1,2 / -0,5 | 0,15 | 6 | 46 | 1065 | 618 | 0,0790 | ||
78.25 € | 1 | 4 giorni | 14,5 | 15 | M6 | 15 | 15 | 8 | 21 | 40 | blu | 582 | 19 | 14,5 | 80 Shore A | 50 | 17 | 16 | 8 | 21 | 0,019 | 12 | 10000 | 1,1 | +1,2 / -0,5 | 0,15 | 6 | 46 | 1065 | 618 | 0,0790 | ||
78.25 € | 1 | 4 giorni | 14,5 | 15 | M6 | 15 | 16 | 8 | 21 | 40 | blu | 582 | 19 | 14,5 | 80 Shore A | 50 | 17 | 16 | 8 | 21 | 0,019 | 12 | 10000 | 1,1 | +1,2 / -0,5 | 0,15 | 6 | 46 | 1065 | 618 | 0,0790 | ||
78.25 € | 1 | 4 giorni | 14,5 | 15 | M6 | 16 | 16 | 8 | 21 | 40 | blu | 582 | 19 | 14,5 | 80 Shore A | 50 | 17 | 16 | 8 | 21 | 0,019 | 12 | 10000 | 1,1 | +1,2 / -0,5 | 0,15 | 6 | 46 | 1065 | 618 | 0,0790 | ||
75.53 € | 1 | 4 giorni | 14,5 | 15 | M6 | 8 | 8 | 8 | 21 | 40 | giallo | 1120 | 19 | 14,5 | 92 Shore A | 50 | 17 | 16 | 8 | 21 | 0,019 | 24 | 10000 | 1 | +1,2 / -0,5 | 0,1 | 12 | 46 | 1815 | 1090 | 0,0790 | ||
75.53 € | 1 | 4 giorni | 14,5 | 15 | M6 | 12 | 12 | 8 | 21 | 40 | giallo | 1120 | 19 | 14,5 | 92 Shore A | 50 | 17 | 16 | 8 | 21 | 0,019 | 24 | 10000 | 1 | +1,2 / -0,5 | 0,1 | 12 | 46 | 1815 | 1090 | 0,0790 | ||
75.53 € | 1 | 4 giorni | 14,5 | 15 | M6 | 12 | 14 | 8 | 21 | 40 | giallo | 1120 | 19 | 14,5 | 92 Shore A | 50 | 17 | 16 | 8 | 21 | 0,019 | 24 | 10000 | 1 | +1,2 / -0,5 | 0,1 | 12 | 46 | 1815 | 1090 | 0,0790 | ||
75.53 € | 1 | 4 giorni | 14,5 | 15 | M6 | 12 | 15 | 8 | 21 | 40 | giallo | 1120 | 19 | 14,5 | 92 Shore A | 50 | 17 | 16 | 8 | 21 | 0,019 | 24 | 10000 | 1 | +1,2 / -0,5 | 0,1 | 12 | 46 | 1815 | 1090 | 0,0790 | ||
75.53 € | 1 | 4 giorni | 14,5 | 15 | M6 | 12 | 16 | 8 | 21 | 40 | giallo | 1120 | 19 | 14,5 | 92 Shore A | 50 | 17 | 16 | 8 | 21 | 0,019 | 24 | 10000 | 1 | +1,2 / -0,5 | 0,1 | 12 | 46 | 1815 | 1090 | 0,0790 | ||
75.53 € | 1 | 4 giorni | 14,5 | 15 | M6 | 14 | 14 | 8 | 21 | 40 | giallo | 1120 | 19 | 14,5 | 92 Shore A | 50 | 17 | 16 | 8 | 21 | 0,019 | 24 | 10000 | 1 | +1,2 / -0,5 | 0,1 | 12 | 46 | 1815 | 1090 | 0,0790 | ||
75.53 € | 1 | 4 giorni | 14,5 | 15 | M6 | 14 | 15 | 8 | 21 | 40 | giallo | 1120 | 19 | 14,5 | 92 Shore A | 50 | 17 | 16 | 8 | 21 | 0,019 | 24 | 10000 | 1 | +1,2 / -0,5 | 0,1 | 12 | 46 | 1815 | 1090 | 0,0790 | ||
75.53 € | 1 | 4 giorni | 14,5 | 15 | M6 | 14 | 16 | 8 | 21 | 40 | giallo | 1120 | 19 | 14,5 | 92 Shore A | 50 | 17 | 16 | 8 | 21 | 0,019 | 24 | 10000 | 1 | +1,2 / -0,5 | 0,1 | 12 | 46 | 1815 | 1090 | 0,0790 | ||
75.53 € | 1 | 4 giorni | 14,5 | 15 | M6 | 15 | 15 | 8 | 21 | 40 | giallo | 1120 | 19 | 14,5 | 92 Shore A | 50 | 17 | 16 | 8 | 21 | 0,019 | 24 | 10000 | 1 | +1,2 / -0,5 | 0,1 | 12 | 46 | 1815 | 1090 | 0,0790 | ||
75.53 € | 1 | 4 giorni | 14,5 | 15 | M6 | 15 | 16 | 8 | 21 | 40 | giallo | 1120 | 19 | 14,5 | 92 Shore A | 50 | 17 | 16 | 8 | 21 | 0,019 | 24 | 10000 | 1 | +1,2 / -0,5 | 0,1 | 12 | 46 | 1815 | 1090 | 0,0790 | ||
75.53 € | 1 | 4 giorni | 14,5 | 15 | M6 | 16 | 16 | 8 | 21 | 40 | giallo | 1120 | 19 | 14,5 | 92 Shore A | 50 | 17 | 16 | 8 | 21 | 0,019 | 24 | 10000 | 1 | +1,2 / -0,5 | 0,1 | 12 | 46 | 1815 | 1090 | 0,0790 | ||
75.53 € | 1 | 4 giorni | 14,5 | 15 | M6 | 8 | 8 | 8 | 21 | 40 | rosso | 2010 | 19 | 14,5 | 98 Shore A | 50 | 17 | 16 | 8 | 21 | 0,019 | 42 | 10000 | 0,9 | +1,2 / -0,5 | 0,06 | 21 | 46 | 2540 | 1512 | 0,0790 | ||
75.53 € | 1 | 4 giorni | 14,5 | 15 | M6 | 12 | 12 | 8 | 21 | 40 | rosso | 2010 | 19 | 14,5 | 98 Shore A | 50 | 17 | 16 | 8 | 21 | 0,019 | 42 | 10000 | 0,9 | +1,2 / -0,5 | 0,06 | 21 | 46 | 2540 | 1512 | 0,0790 | ||
75.53 € | 1 | 4 giorni | 14,5 | 15 | M6 | 12 | 14 | 8 | 21 | 40 | rosso | 2010 | 19 | 14,5 | 98 Shore A | 50 | 17 | 16 | 8 | 21 | 0,019 | 42 | 10000 | 0,9 | +1,2 / -0,5 | 0,06 | 21 | 46 | 2540 | 1512 | 0,0790 | ||
75.53 € | 1 | 4 giorni | 14,5 | 15 | M6 | 12 | 15 | 8 | 21 | 40 | rosso | 2010 | 19 | 14,5 | 98 Shore A | 50 | 17 | 16 | 8 | 21 | 0,019 | 42 | 10000 | 0,9 | +1,2 / -0,5 | 0,06 | 21 | 46 | 2540 | 1512 | 0,0790 | ||
75.53 € | 1 | 4 giorni | 14,5 | 15 | M6 | 12 | 16 | 8 | 21 | 40 | rosso | 2010 | 19 | 14,5 | 98 Shore A | 50 | 17 | 16 | 8 | 21 | 0,019 | 42 | 10000 | 0,9 | +1,2 / -0,5 | 0,06 | 21 | 46 | 2540 | 1512 | 0,0790 |
Loading...
Versione 1 | con mozzo di serraggio radiale | Denominazione | Giunto Dentellato in Elastomero | Materiale principale | Alluminio |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Poliuretano | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
A(mm)
Coppia di serraggio delle viti(Nm)
C (ISO 4029)
D1 (H7)(mm)
D2 (H7)(mm)
D1/D2 min.(mm)
D1/D2 max.(mm)
D4(mm)
Colore dei componenti
Rigidezza molla radiale(N/mm)
Dimensioni
K(mm)
Giunto a stella Durezza
L=Lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
Momento di inerzia(gm²)
max. Coppia(Nm)
max. Numero di giri(giri/min)
Offset angolare massimo (°)
Disallineamento assiale massimo(mm)
Disallineamento radiale massimo(mm)
Coppia nominale(Nm)
R(mm)
Resistenza alla torsione dinamica(Nm/rad)
Resistenza alla torsione statica(Nm/rad)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali