Base / Piattelli di spinta con perno di sicurezza (K1916)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1916.06
K1916.08
K1916.10
K1916.12
K1916.14
K1916.16
K1916.20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro piastra
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
P
(mm)
P1
(mm)
Peso
(kg)

2.68 €

1 4 giorni 124,6102572,5341,60,0061

2.60 €

1 4 giorni 166,11227943,5520,0111

3.09 €

1 4 giorni 208,115281154,672,70,0191

3.65 €

1 4 giorni 258,1182101364,672,70,0346

5.19 €

1 4 giorni 28-202,5101465,77,52,50,0440

5.58 €

1 4 giorni 3212,1222,5141576,77,52,50,0608

7.96 €

1 4 giorni 4015,6282,5181698,3830,1072

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio automatico Corpo con finitura superficiale brunito e cementato Versione 1 con perno di sicurezza
Denominazione Pressore RoHS true

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico